Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue blaue SMD-LEDs von Vishay bieten Lichtstärken von 45 mcd bis 112 mcd und ESD-Festigkeit von 2 kV


070613led

Products mentioned:

VLMB41XX
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juni 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von besonders hellen, blauen SMD-LEDs auf Saphirbasis in einer wirkungsgradstarken InGaN-Technologie, die kostengünstiger sind als herkömmliche blaue InGaN-LEDs.

Die sechs neuen SMD-LEDs der SerieVLMB41XXsind preiswerte Lösungen für Anwendungen wie Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung und -Schalterbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen allgemeiner Art.

Die Bauteile haben einen Leuchtwinkel von 60º (bezogen auf 50% Helligkeitsabfall), eine Lichtstärke zwischen 45 mcd und 112 mcd und eine ESD-Festigkeit von 2 kV nach JESD22-A114-B. Die LEDs besitzen ein EIA/ICE-konformes PLCC-2-Gehäuse, das aus einem Lead-Frame besteht, der in ein weißes Thermoplastmaterial eingebettet ist. Der integrierte Reflektor ist mit durchsichtigem Epoxidharz gefüllt.

Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-2a-Standards vorbereitet; das PLCC-2-Gehäuse ist bleifrei, RoHS-konform und CECC-kompatibel mit Infrarot-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen; das vereinfacht die Verarbeitung. Die Bauteile im PLCC-2-Gehäuse sind in einem DIN-IEC-40-(CO)-564-konformen, antistatischen 8-mm-Blistergurt lieferbar und lassen sich dadurch problemlos automatisch bestücken.

Die neuen, besonders hellen LEDs der SerieVLMB41XXsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword