VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neue blaue SMD-LEDs von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Neue blaue SMD-LEDs von Vishay bieten Lichtstärken von 45 mcd bis 112 mcd und ESD-Festigkeit von 2 kV

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juni 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von besonders hellen, blauen SMD-LEDs auf Saphirbasis in einer wirkungsgradstarken InGaN-Technologie, die kostengünstiger sind als herkömmliche blaue InGaN-LEDs.

Die sechs neuen SMD-LEDs der SerieVLMB41XXsind preiswerte Lösungen für Anwendungen wie Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung und -Schalterbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen allgemeiner Art.

Die Bauteile haben einen Leuchtwinkel von 60º (bezogen auf 50% Helligkeitsabfall), eine Lichtstärke zwischen 45 mcd und 112 mcd und eine ESD-Festigkeit von 2 kV nach JESD22-A114-B. Die LEDs besitzen ein EIA/ICE-konformes PLCC-2-Gehäuse, das aus einem Lead-Frame besteht, der in ein weißes Thermoplastmaterial eingebettet ist. Der integrierte Reflektor ist mit durchsichtigem Epoxidharz gefüllt.

Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-2a-Standards vorbereitet; das PLCC-2-Gehäuse ist bleifrei, RoHS-konform und CECC-kompatibel mit Infrarot-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen; das vereinfacht die Verarbeitung. Die Bauteile im PLCC-2-Gehäuse sind in einem DIN-IEC-40-(CO)-564-konformen, antistatischen 8-mm-Blistergurt lieferbar und lassen sich dadurch problemlos automatisch bestücken.

Die neuen, besonders hellen LEDs der SerieVLMB41XXsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070613led
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account