![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、新SMD青色LEDを発売 高輝度45~112 mcdとESD耐圧2kVが特長ペンシルバニア州マルバーン市、2007年6月 13日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、サファイヤベースの高輝度青色SMD LEDの新シリーズを発表した。高効率が可能なInGaN技術を採用し、標準的なInGaN青色LEDよりも低コストで提供される。 VLMB41XXシリーズとして発表された6種のSMD LEDは、自動車のダッシュボードやスイッチのバックライト、通信システム、オーディオ、ビデオ機器、オフィス機器などの表示器やバックライト、およびLCDやスイッチ、一般的なシンボル表示用の平面バックライトなどの用途で経済性に優れた照明として使われる。 輝度の半値幅は60°、輝度は112~45 mcdと高く、またESD耐圧は最大2kV(JESD22-A114-Bによる)。新シリーズのパッケージはEIA/ICE標準のPLCC-2で、白色の熱可塑性プラスチックにリードフレームが埋め込まれた構造。パッケージ内部の反射器には透明なエポキシ樹脂が充填されている。 JEDECレベル2標準による処理が行われたPLCC-2パッケージは鉛フリーでRoHSに適合する。またCECCに適合した赤外、気相、ウェーブはんだ付けプロセスが可能なため取り扱いが容易。部品の自動挿入を行う場合はDIN IEC 40 (CO) 564適合の静電気防止8mmエンボステープによるPLCC-2パッケージが利用できる。 高輝度SMD LED、VLMB41XXのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷の場合のリードタイムは5週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||