Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 SMD 블루 LED 출시: 45mcd~112mcd의 밝기 강도와 2kV ESD 내성 전압 제공


070613led

Products mentioned:

VLMB41XX
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 6월 13일 펜실배니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH))는 사파이어 기반의 고광도 블루 SMD LED 신제품군을 발표했다. 이는 표준 InGaN 블루 LED보다 가격이 더 저렴하면서 효율은 더 높은 InGaN 기술을 바탕으로 하고 있다.

VLMB41XX 시리즈에 속한 6개의 새로운 SMD LED 제품들은 자동차 계기판과 스위치; 텔레콤 시스템에서의 인디케이터와 백라이팅; 오디오/비디오 장비; 사무용 기기; LCD, 스위치, 범용 상징물 등의 평판 백라이팅을 포함한 많은 애플리케이션에 비용 효율적인 솔루션을 제공한다.

이 디바이스는 반 정도 세기의 60° 각도와 45mcd~112mcd에 이르는 높은 광도를 제공한다. 이와 함께 JESD22-A114-B에 따라 최대 2kV까지에 대한 ESD 저항 전압을 지원한다. 신제품의 패키징 기술은 EIA- 와 ICE 표준 PLCC-2이며, 백색 서모플라스트(thermoplast)로 임베디드된 리드 프레임으로 구성된다. 패키지 내부의 반사기는 깨끗한 에폭시로 채워져 있다.

JEDEC 레벨 2a 표준에 따라 사전에 조정된 PLCC2 패키지는 무연일 뿐만 아니라 RoHS 규정을 준수한다. 적외선, 기상(vapor phase) 및 웨이브 솔더 공정과의 CECC 호환성은 처리 과정을 간소화한다. 자동 컴포넌트 삽입의 경우, PLCC-2 패키지는 DIN IEC 40 (CO) 564에 따라 대전방지(antistatic) 8mm 블리스터 테이프로 공급된다.

VLMB41XXVLMB41XX 고광도 SMD LED의 샘플 및 양산이 모두 현재 이뤄지고 있으며, 주문 접수 후 납기까지는 5주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword