|
For more information: Vishay 新型 SMD 蓝光 LED 具有 45mcd~112mcd 的高光强度及 2kV 的 ESD 耐电压
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 6 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出基于兰宝石(sapphire)的新系列高强度蓝光 SMD LED,这些器件以低于标准 InGaN 蓝光 LED 的价格提供了高效的 InGaN 技术。 该VLMB41XX系列中的六款新型 SMD LED 为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。 这些器件具有 60° 半强度角、范围介于 45mcd~112mcd 的高光强度以及高达 2kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。该新系列中的器件采用 EIA 与 ICE 标准 PLCC-2 封装,该封装由嵌入在白色热塑塑料中的引线框组成,内部的反射层填充有环氧树脂。 根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 PLCC-2 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS 规范。与红外线、气相及波峰焊接工艺的 CECC 兼容性简化了工艺。为实现自动化元件插入,PLCC-2 包装采用符合 DIN IEC 40 (CO) 564 的防静电 8mm 吸塑带形式。 目前,VLMB41XX高强度 SMD LED 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |