Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neues ESD-Schutzdioden-Array von Vishay im ultra-kompakten LLP75-SMT-Gehäuse schützt vier Busleitungen vor elektrostatischen Entladungen bis 15 kV, bietet eine niedrige Kapazität von <1 pF (typ.) und einen geringen Leckstrom von <0,1 µA (typ.)

Geringe Bauhöhe von nur 0,6 mm bzw. 0,75 mm spart Platz in tragbaren elektronischen Geräten


070613vbd

Products mentioned:

VBUS054B-HS3
VBUS054B-HSF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juni 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein kompaktes ESD-Schutzdioden-Array für vier Leitungen, das zum Schutz von zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Ports oder vier sonstigen HF-Signalleitungen vor Spannungsspitzen bis 15 kV vorgesehen ist.

Das neue Schutzdioden-Array besitzt ein nicht-bedrahtetes LLP75-Gehäuse, hat eine Grundfläche von nur 1,6 mm x 1,6 mm und eine ultra-geringe Höhe von nur 0,6 mm (VBUS054B-HSF) bzw. 0,75 mm (VBUS054B-HS3). Es minimiert dadurch den Leiterplatten-Platzbedarf für aktiven ESD-Schutz in tragbaren Geräten wie Laptop- oder Handheld-Computer, Kommunikationsprodukten sowie industriellen, automobilen und medizinischen Anwendungen.

Das neue Bauteil hat eine sehr geringe Kapazität von <1 pF und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 µA (typ.) bei der maximalen Arbeitsspannung von 5 V. Das ESD-Schutzdioden-Array hat eine Durchbruchspannung von 6,5 V (typ., bei 1 mA) und eine maximale Klemmspannung von 15 V bei 3 A.

Das VBUS054B bietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 15 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 3 A (tp = 8/20µs). Es ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster des neuen ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP75-Gehäuse sind ab sofort verfügbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword