VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社から新タイプの4回路バスポート保護用ダイオードアレイ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

ビシェイ社、超小型LLP75リードレスパッケージによる 新タイプの4回路用バスポート保護ダイオードアレイを発売 ESD保護15kV、低容量1pF、標準リーク電流0.1µA以下

厚さ0.6mmと 0.75mmを選択可能:携帯機器の省スペース化に有効

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年6月13日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、デュアル高速USBポートまたは最大4回路の高周波信号ラインを最大15kVまでのトランジェント電圧に対し保護する、新タイプの4回路用小型ESD保護ダイオードアレイを発売した。

この新ダイオードアレイのパッケージは取り付け面積が1.6mm x 1.6mm、超薄型0.6mm(VBUS054B-HSF)または0.75 mm(VBUS054B-HS3)のリードレスLLP75で、携帯/可搬コンピュータや通信、産業用、自動車用、医用など各種の携帯機器でアクティブESD保護に必要な基板スペースを節約できる。

新デバイスは最大動作電圧5V時で容量が1pF以下と小さく、標準リーク電流も同じく0.1μA以下と小さいことが特長で、ブレークスルー電圧は標準6.5V(1mA時)、最大クランピング電圧は15V(3A時)。

また、データラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性はIEC 61000 4 2の15kV(気中放電および接触放電)とIEC 61000 4 5(雷)の3A(tp = 8/20μs)の各条件に適合するほか、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合する。

コンパクトなLLP75パッケージによる新タイプのバスポート用ESD保護アレイは現在サンプル提供中。 大量出荷の場合のリードタイムは10-12週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070613vbd
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account