VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, 새로운 4라인 버스 포트 보호 다이오드 어레이 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

비쉐이, 새로운 4라인 버스 포트 보호 다이오드 어레이 출시: 울트라 컴팩트 LLP75 리드 없는 패키지로 15kV의 ESD 보호 성능과 1pF 이하의 낮은 커패시턴스 및 0.1 µA 이하의 낮은 누설전류 특성 구현

휴대형 전자기기의 보드 공간을 줄일 수 있는 0.6mm 및 0.75mm 두께의 옵션 제공

2007년 6월 13일 펜실배니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH))는 최대 15kV까지의 과도 전압 신호에 대항하여 듀얼 고속 USB 포트 또는 최대 4개의 서로 다른 고주파 신호 라인을 보호하도록 설계된 컴팩트한 4라인 ESD 보호 어레이 신제품을 출시한다고 발표했다.

이 새로운 어레이 제품은 휴대형 및 핸드헬드 컴퓨팅, 통신, 산업, 오토모티브, 의료 장비 등을 포함한 광범위한 휴대형 전자시스템에서 능동형 ESD 보호에 요구되는 보드 공간을 최소화하기 위해 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm(VBUS054B-HSF) 또는 1.6mm x 1.6mm x 0.75mm(VBUS054B-HS3)의 풋프린트와 두께를 갖는 리드 없는 LLP75 패키징으로 제공된다.

이 새로운 디바이스는 최대 5V의 동작 전압에서 1pF 이하의 낮은 커패시턴스와 0.1µA의 낮은 누설 전류가 특징이다. 이 ESD 보호 어레이는 (1mA에서) 6.5V의 혁신적인 전압과 3A에서 15V의 최대 제한전압(clamping voltage)을 제공한다.

VBUS054B는 15kV(대기 및 접촉 방전)에서의 IEC 61000 4 2 (ESD) 및 3A(tp = 8/20µs)로부터 IEC 61000 4 5(밝기) 규격에 따라 한 개의 데이터 라인에 대한 과도 보호 기능을 지원한다. 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격도 준수한다.

컴팩트 LLP75 패키지로 제공되는 새로운 ESD 버스 포트 보호 어레이의 샘플은 지금 즉시 활용할 수 있다. 양산은 2007년 2/4분기 시작될 예정이며, 대량 주문 시 납기까지는 10-12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
070613vbd
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account