![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com 销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales Vishay 新型 4 线总线端口保护二极管阵列 在超小型 LLP75 无引线封装中提供了 15kV ESD 保护、 低于 1pF 的低典型电容及低于 0.1µA 的低典型漏电流该器件采用 0.6mm 及 0.75mm 厚的选件,可在便携式电子设备中实现空间节约宾夕法尼亚 、MALVERN — 2007 年 6 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出最新小型 4 线 ESD 保护阵列,该器件可保护两个高速 USB 端口或四个其它高频信号线,以免它们受到高达 15kV 的瞬态电压信号的损坏。 该新型阵列采用占位面积为 1.6mm×1.6mm 且具有 0.6mm (VBUS054B-HSF) 或 0.75mm (VBUS054B-HS3) 超薄厚度的无引线 LLP75 封装,可将众多便携式电子系统中的有源 ESD 保护所需的板面空间缩减至最小,这些系统包括便携式与手持式计算、通信、工业、汽车及医疗应用。 该新型器件在 5V 最大工作电压时具有不足 1pF 的低电容以及不足 0.1µA 的低典型漏电流。该 ESD 保护阵列可提供 6.5V 的典型击穿电压(在 1mA 时),在 3A 时可提供 15V 的最大嵌位电压。 VBUS054B 为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 15 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 3 A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。 目前,采用小型 LLP75 封装的新型 ESD 总线端口保护阵列的样品已可提供。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||