![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales Festelektrolyt-Tantal-Chip-Kondensatoren der Serie T97 von Vishay werden optional auf hohe Zuverlässigkeit und Stoßstrombelastbarkeit getestet, bieten ultra-kleine ESR-Werte zwischen 0,015 Ω und 0,17 Ω und sind in diversen Gehäusebauformen erhältlichMalvern, Pennsylvania (USA) – 21. Juni 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue Produktlinie Tantamount® Hi-Rel COTS T97, eine Serie von Tantal-Chipkondensatoren mit festem Elektrolyt, die sich durch besonders niedrige ESR-Werte auszeichnen. Diese Kondensatoren sind auch in selektierten Versionen erhältlich, die auf hohe Zuverlässigkeit und hohe Stoßstrombelastbarkeit getestet werden. Die neuen Kondensatoren der Serie T97, die dank eines Doppelanoden-Designs die niedrigsten ESR-Werte in ihrer Klasse haben, sind vorgesehen für sicherheitskritische Anwendungen beispielsweise im militärischen Bereich, in der Luft-/Raumfahrt und in der Medizin. Typische Endprodukte sind Waffen- und Radarsysteme, Avionik-Systeme, Raumfahrtelektronik und medizinische Geräte. Die neuen Kondensatoren bieten zahlreiche Spezifikationen, die durch die heutigen MIL-Standards nicht abgedeckt sind; sie kombinieren die Flexibilität und kurzfristige Verfügbarkeit eines kommerziellen Produkts mit der hohen Zuverlässigkeit, wie sie für anspruchsvolle Anwendungen gefordert wird. Diese kunststoffumhüllten Kondensatoren sind auch in selektierten Versionen verfügbar, die auf hohe Zuverlässigkeit – beispielsweise nach Weibull-Klassen – oder auf Spitzenstrombelastbarkeit nach MIL-PRF-55365 getestet werden. Die Bauteile sind in diversen Gehäusebauformen erhältlich. Die neuen Kondensatoren unterscheiden sich von gewöhnlichen Kondensatoren für kommerzielle Anwendungen durch die Verfügbarkeit von Versionen, die auf hohe Zuverlässigkeit und Stoßstrombelastbarkeit getestet werden. Zugleich bieten sie ein maximales Kapazität-Spannung-Produkt; dieser Wert ist ein Maß für die Energie, die ein Kondensator speichern kann, und hilft Entwicklern, den für die jeweilige Anwendung optimalen Kondensator auszuwählen. Die neuen Kondensatoren gehören zu Vishays Tantal-Kondensatorfamilie Tantamount; sie decken den Kapazitätsbereich von 22 µF bis 1500 µF und den Spannungsbereich von 4 V bis 50 V ab. Die ESR-Werte dieser Kondensatoren sind ultra-klein und liegen zwischen 0,015 Ω und 0,17 Ω bei +25ºC und 100 kHz. Die Kondensatoren der Serie T97 sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt. Durch ihre erweiterten Kapazitäts- und Spannungsbereiche und die die auf Zuverlässigkeit, Stoßstrombelastbarkeit und ESR getesteten Versionen sind die Tantal-Kondensatoren der Serie T97 eine flexible Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, in denen Ausfälle hohe Kosten verursachen. Außerdem erspart die Serie T97 dem Anwender das Anfertigen von Zeichnungen für kundenspezifische Kondensatoren und das Vergeben spezieller Teilenummern. Das spart Kosten und verkürzt die Time-to-Market für neue Produkte. The Die oberflächenmontierbaren Kondensatoren der Serie T97 werden in Standard-EIA-Tape-and-reel-Verpackung geliefert; sie besitzen standardmäßig SnPb-Anschlüsse, sind aber auch in Versionen mit Reinzinn-Anschlüssen erhältlich. Die neuen Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie T97 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
TANTAMOUNT ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||