![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales スクリーニング/サージ電流試験オプション付T97高信頼ソリッドタンタルコンデンサ、 0.015~0.17Ωの超低ESR、ビシェイから各種ケースサイズで発売ペンシルバニア州マルバーン市、2007年6月 22日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新しい高信頼TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97シリーズのチップ固体タンタルコンデンサを発売すると発表した。等価直列抵抗(ESR)が極めて低く、オプションで信頼性スクリーニング試験やサージ電流試験を指定できる。 クラス最小の等価直列抵抗値(ESR)を実現するためデュアルアノード構造を採用したことが特徴のT97シリーズ・コンデンサは、軍用、航空宇宙、医用機器など安全性が特に重視される分野で利用される。代表的な最終製品には武器システムやレーダーシステム、航空機搭載機器、宇宙関連の電子機器、医療機器などがある。この新デバイスは民生品の柔軟性や便利さと厳しい要求に応える高信頼性とが組み合わされ、現在のMIL仕様にも規定がないほど広範囲な定格で提供される。 このコンデンサはコンフォーマルコーティングされており、広範囲なケースサイズで提供される。またワイブル等級化などの高信頼性スクリーニングオプションやMIL-PRF-55365に従ったサージ電流試験オプションも指定できる。最高レベルの最大蓄積電荷Qmax(コンデンサに蓄積可能なエネルギー量を示す指数)を維持しつつ、高信頼性が要求される用途での動作を保証するために必要な信頼性レベルとサージ電流のスクリーニングオプションが選択できるという特徴と、設計者がそれぞれの用途に最適な品種のコンデンサを選択できるという特徴で、既存の民生品コンデンサにはなかった製品となっている。 この新シリーズはビシェイ社のTANTAMOUNTタンタルコンデンサ・ファミリーに属し、容量範囲は22 µF~1500 µF、電圧範囲は4 V~50 Vをカバーする。また等価直列抵抗(ESR)も0.015~0.17Ω(25℃、100kHz)と極めて低い。T97シリーズの動作温度範囲は-55ºC~+125ºCとなっている。 容量/電圧の範囲が広く、同時に信頼性試験、サージ電流試験、低ESRタイプなどの各種オプションを持つT97シリーズタンタルコンデンサは不具合の代価が大きい重要な用途に柔軟に対応可能。またT97シリーズの採用で顧客提出用の図面、ソース管理図面、特殊部品番号などが不要になり、費用と時間がさらに節約できる。 この表面実装T97シリーズ・コンデンサはEIA標準のテープリール・パッケージで供給され、標準の錫鉛端子以外に錫100%の端子も指定可能。 新T97固体タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは8~10週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||