|
For more information: 비쉐이, T97 고체 탄탈 칩 커패시터 신제품 출시: 고신뢰성 스크리닝 및 서지 전류 테스트 옵션 제공, 0.015Ω ~ 0.17Ω 범위에서 초저 ESR 값 및 다양한 케이스 크기 특징
2007년 6월 22일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 새로운 TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97 시리즈 고체 탄탈 칩 커패시터를 출시했다고 밝혔다. 이들 제품은 매우 낮은 ESR 성능과 함께 고신뢰성 스크리닝 및 서지 전류 테스트 옵션을 제공할 수 있도록 설계되었다. 동종 제품 중 최저 ESR을 제공할 수 있도록 하는 이중 양극(dual anode) 구성이 특징인 새로운 T97 커패시터는 군사, 항공우주 및 의학 산업과 같이 신뢰성이 중요한 애플리케이션을 위해 특별히 고안되었다. 일반 최종 제품으로는 무기류 및 레이더 시스템, 항공전자공학, 우주 기반 전자, 의료 측정장비 등이 포함된다. 이들 신제품은 MIL 스펙에서는 찾아볼 수 없는 넓은 정격 어레이를 제공하며, 까다로운 애플리케이션에서 필요한 신뢰성과 함께 상업 제품의 편리함과 유연성을 모두 제공한다. 이들 컨포멀 코팅(conformal-coated) 커패시터는 Weibull 그레이딩(grading)을 포함한 고신뢰성 스크리닝 옵션과 MIL-PRF-55365에 따른 서지 전류 테스트 옵션을 다양한 케이스 크기로 제공한다. 바로 이점이 이들 커패시터가 다른 상업 그레이드 커패시터와 차별화 될 수 있는 점이며, Hi-Rel 애플리케이션에서 성능을 보장하기 위해 필요한 신뢰성과 서지 스크리닝 옵션을 특징으로 한다. 동시에 커패시터가 저장할 수 있는 에너지 양을 측정하는 성능 계수를 나타내는 최대 커패시턴스 전압 제품을 유지하며, 설계자들이 자신들의 애플리케이션에 최고의 커패시터를 선택할 수 있도록 도와준다. 이들 디바이스는 비쉐이의 TANTAMOUNT 탄탈 커패시터 제품군 중 하나로, 커패시턴스 범위가 22µF ~ 1500µF이며, 전압 범위는 4V ~ 50V이다. 이들 제품은 매우 낮은 ESR 값을 제공하는데, +25°C 및 100kHz에서 범위가 0.015Ω ~ 0.17Ω이다. T97에서의 디바이스는 —55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작한다. 확장된 커패시턴스 및 전압 값과 신뢰성, 서지 전류 및 ESR 옵션의 특징이 결합되어 T97 탄탈 커패시터는 실패비용(cost of failure)이 높은 까다로운 애플리케이션에서 더욱 유연한 솔루션을 제공한다. T97은 CD(customer drawing), SCD(source control drawings), 또는 특수 부품 번호가 필요 없기 때문에 비용과 타임투마킷을 추가적으로 줄일 수 있다. 표면실장형 T97 커패시터는 표준 EIA 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키지와 표준 SnPb 터미네이션으로 제공되며, 100% 주석 터미네이션도 이용 가능하다. 새로운 T97 고체 탄탈 칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 8 ~ 10주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. TANTAMOUNT는 Vishay Intertechnology, Inc. 의 등록상표이다. |