Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay T97 固体钽电容器芯片提供了高可靠性筛选及浪涌电流测试选择,其采用多种封装尺寸,具有 0.015Ω~0.17Ω 的超低 ESR 值


070622t97

Products mentioned:

T97
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 6 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97 系列固体钽电容器芯片,这些电容器可提供高可靠性筛选及浪涌电流测试选择,并且具有极低的 ESR 值。

这些新型 T97 电容器采用双阳极结构,以确保在同类器件中 ESR 值最低,这些器件主要面向安全性至关重要的应用,例如军事、航天及医疗行业中的应用。典型最终产品包括武器与雷达系统、航空电子、基于空间的电子及医疗仪器。这些新型器件为设计人员提供了在现有 MIL 规范中所没有的众多额定值,并且将商业产品的灵活性及便捷性与苛刻应用中所需的可靠性进行了完美结合。

这些共形敷膜电容器提供了采用众多封装尺寸的高可靠性筛选选择,其中包括符合 MIL-PRF-55365 标准的 Weibull 等级与浪涌电流测试选择。由于具有为确保 Hi-Rel 应用中的性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选择,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得这些电容器不同于商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。

日前推出的这些器件属于 Vishay TANTAMOUNT 钽电容器系列,它们的电容值范围介于 22µF~1500µF,电压范围介于 4V~50V。这些器件提供了超低 ESR 值,在 +25°C、100 kHz 时,ESR 值范围介于 0.015Ω~0.17 Ω。T97 系列中的器件工作范围介于 -55°C~+125°C。

它们扩展的电容/电压值 — 以及可靠性、浪涌电流及 ESR 选择 — 使 T97 钽电容器成为故障成本较高的苛刻应用中的灵活解决方案。此外,通过消除对客户制图、电源控制制图或特殊部件编号的需求,T97 还将降低成本以及缩短上市时间。

这些表面贴装的 T97 电容器采用标准 EIA 带盘式包装,并且采用标准SnPb 端子,以及 100 % 锡端子。

目前,新型 T97 固体钽电容器芯片的样品和量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Tantamount 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword