Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 4Ω 쿼드 SPST CMOS 아날로그 스위치 시리즈 2종 출시

TSSOP16 및 SOIC-16 패키지 형태의 신제품, 0.2Ω의 일반 온저항 평탄도 및 44V 서플라이 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 7월 9일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 쿼드 SPST CMOS 아날로그 스위치 시리즈 2종을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 고스위칭 속도 및 고신호 대역폭이 특징으로, 오디오, 비디오, 데이터 및 파워를 포함해 다양한 스위칭 애플리케이션에 사용된다.

비쉐이 실리코닉스 DG451및 DG454 시리즈는 4개의 개별 선택이 가능한 44V SPST 스위치를 가지고 있으며, 이들 각각의 온저항은 4Ω이며, 일반 평탄도는 0.2Ω으로, 저왜곡 오디오 신호 스위칭에 있어 이상적인 파라미터를 제공한다.

모든 디바이스는 비쉐이 실리코닉스 DG411, DG412 및 DG413과 핀 호환이 가능하며, 온저항은 낮아지고 스위칭 타임은 더욱 빨라진 것이 특징이다. 뿐만 아니라 DG454 시리즈는 로직 전압 핀이 필요 없는 것이 장점이다. 그 밖에 5V 파워 서플라이 동작에 대해 아무런 특별한 요건도 없으며, 로직 전압 핀을 연결하는 PCB 트레이스와 파워 서플라이 시퀀싱이 필요 없는 것이 특징이다.

DG451 및 DG454는 통상 폐쇄(closed)되어 있으며, DG452와 DG455는 개방(open)되어 있다. DG453과 DG456은 각각 2개의 폐쇄 및 2개의 개방 스위치를 가지고 있다. 이는 설계자들이 자신들의 특정 애플리케이션의 요구사항을 충족시킬 수 있도록 파워업 시 적절한 스위치 조건을 제공한다.

이들 새로운 스위치는 오디오, 데이터, 비디오 및 파워 스위칭을 포함한 아날로그 스위칭과 오디오 및 비디오 시스템에서의 데이터 수집, 정밀 자동 테스트 장비, 데이터 수집 시스템, 릴레이 교체, 통신 시스템, 자동차 및 항공전자 시스템 및 샘플/홀드 시스템 등에 최적화되어 있다.

이들 고전압 디바이스는 ±5V 및 ±15V의 듀얼 서플라이 및 12V의 싱글 서플라이로 동작하도록 되어 있다. 또한 tON 80ns 및 tOFF 60ns의 빠른 스위칭 속도가 특징이며, ±15-V의 아날로그 신호 범위를 제공한다. DG451 제품군의 전력 소모는 15µW로 낮다.

모든 디지털 입력은 0.8V 및 2.4V 로직 스레스홀드를 가지고 있어 저전압 TTL/CMOS 호환이 가능하다. 각 스위치는 on일 때 양방향 모두 똑같이 실행되며, 서플라이 전압 레일로까지 확대 가능한 입력 신호 범위를 처리할 수 있다.

이들 디바이스는 TSSOP16 또는 SOIC-16 패키지 중 선택해 사용할 수 있으며, RoHS 지침을 준수한다.

DG451 및 DG454 아날로그 스위치 시리즈의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 6 ~ 8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword