VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, HE3 습식 탄탈 고에너지 커패시터 신제품 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/capacitors/wet-tantalum/sales
 

비쉐이, HE3 습식 탄탈 고에너지 커패시터 신제품 출시; 3300µF ~ 72000µF의 높은 커패시턴스 범위 제공

SuperTan® 기술 적용으로 0.035Ω의 낮은 ESR 제공

2007년 7월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 업계 최고 수준의 커패시턴스를 자랑하는 새로운 습식 탄탈 고에너지 커패시터 제품을 출시한다고 밝혔다. HE3은 SuperTan® 기술이 적용된 독특한 케이스 디자인이 특징으로, 고에너지 애플리케이션에서 향상된 신뢰성과 성능을 제공한다.

고신뢰성 항공전자공학 및 군용 디바이스의 에너지 저장 및 펄스 파워 애플리케이션에 최적화 되어 있는 비쉐이의 HE3은 모두 탄탈륨 소재의 밀봉된 케이스로 제공되며, 높은 응력과 위험한 환경을 잘 견딜 수 있도록 개발되었다.

설계 특징을 살펴보면, 이 디바이스는 신뢰성 및 성능 향상을 위해 독특한 이중 씰링(seal) 구조로 되어 있으며, 3300µF ~ 72000µF의 커패시턴스를 제공해 습식 탄탈 커패시터 중 가장 높은 수준을 자랑한다.

HE3은 비쉐이의 우수한 SuperTan 하이브리드 음극 기술과 업계 선도적인 양극 설계를 함께 사용함으로써 습식 탄탈 커패시터 분야에서 또 다른 주요한 성과를 이루어냈다. 이 제품의 ESR은 +25°C 및 1kHz에서 0.035Ω로 매우 낮다.

이 커패시터는 –55°C ~ +85°C의 온도 범위에서 동작한다. 120Hz 및 +25°C에서 ±20%의 표준 커패시턴스를 제공하며, 허용오차 ±10%도 이용 가능하다.

SHE3 탄탈 고에너지 커패시터의 샘플 및 양산용 제품은 6월부터 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 8 ~ 10주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
070709he3
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account