Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出具有 3300µF~72000µF 超高电容范围的 新型 HE3 液体钽高能电容器

新器件采用 SuperTan® 技术,可提供 0.035Ω 的低 ESR 值


070709he3

Products mentioned:

HE3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 7 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出在市场上所有类似器件中具有最高电容的新型液体钽高能电容器。HE3 采用含 SuperTan® 技术的独特封装设计,可在高能应用中提高可靠性及性能。

Vishay 的 HE3 专门针对高可靠性航空电子及军用设备中的能量存储及脉冲功率应用而进行了优化,该器件采用密封的纯钽封装,可在高压力及恶劣环境中使用。

该设计采用可提高可靠性及性能的独特双密封技术,并且具有 3300µF~72000µF 的电容范围,在所有液体钽电容器中,这是每单位体积的最高电容。

通过利用 Vishay 业经验证的 SuperTan 混合阴极技术以及业界领先的正极设计,HE3 代表了液体钽电容器技术的重大突破。在 +25°C、1kHz 时,其 ESR 值为超低的 0.035Ω。

该新型电容器的工作温度范围介于 –55°C~+85°C。在 120Hz、+25°C 时,其标准电容容差为 ±20%,此外还可提供 ±10% 的容差。

新型 HE3 液体钽高能电容器的样品及量产批量将于 2007 年 6 月提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword