Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出业界首批在 1.2V 栅源电压时 额定导通电阻值的功率 MOSFET

N 及 P 通道 TrenchFET® 器件简化了低于 1.8V 的便携式电源管理设计


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 8 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首批在 1.2V 栅源电压时具有额定导通电阻值的功率 MOSFET,这一进步将帮助设计人员简化电源管理电路,同时延长便携式电子系统中的电池运行时间。

额定电压为 1.2V 的这些新型 Vishay Siliconix TrenchFET® 器件使 MOSFET 导通电压与移动电子设备中使用的数字 IC 的 1.2V~1.3V 工作电压保持一致,从而可实现更安全、更可靠的设计。作为首批可直接从 1.2V 总线驱动的功率 MOSFET,这些新型 TrenchFET 还提供了额外潜在优势,通过它们,在内核电压低于 1.8V 的电池供电系统中无需额外的转换。

在额定电压最低为 1.5V 的 MOSFET 中,在更低的未指定栅源电压(例如 1.2V)时导通电阻一般会按指数级增加。通过比较,这些新型 1.2V TrenchFET 在 1.2V 栅极驱动时提供了确保的低至 0.041Ω 的 n 通道导通电阻以及低至 0.095Ω 的 p 通道导通电阻。1.5V 栅极驱动的导通电阻性能高于最低栅源电压规格为 1.5V 的器件中的导通电阻性能:低至 0.022(n 通道)和 0.058(p 通道)。

日前推出的这些器件(以及它们的封装类型)为 n 通道 SiA414DJ(PowerPAK® SC-70)、Si8424DB(MICRO FOOT®) 及 SiB414DK(PowerPAK SC75),以及 p 通道 SiA417DJ(PowerPAK SC-70)、Si8429DB(MICRO FOOT) 及 SiB417DK (PowerPAK SC-75)。先前推出的采用 SC-70 封装的 p 通道 Si1499DH完善了 Vishay 的 1.2V 功率 MOSFET 产品系列。

主要规格

对于所有器件,VDS = ±8 V. 所有器件均为单通道。

部件编号

类型

rDS(ON) 在 VGS = 1.2 V (Ω)

rDS(ON) 在 VGS = 1.5 V (Ω)

封装类型

SiA414DJ

n 通道

0.041

0.022

PowerPAK SC-70

Si8424DB

n 通道

0.077

0.043

MICRO FOOT

SiB414DK

n 通道

0.089

0.052

PowerPAK SC-75

SiA417DJ

p-通道

0.095

0.058

PowerPAK SC-70

Si8429DB

p-通道

0.098

0.069

MICRO FOOT

SiB417DK

p-通道

0.222

0.130

PowerPAK SC-75

Si1499DH

p-通道

0.424

0.153

SC-70

这些新型器件的一般应用包括手机、PDA、MP3 播放器、数码相机及其他便携式系统中的负载、功率放大器及电池充电器开关。除凭借低导通电阻节省电池电量外,这些新型器件还可凭借 1.5mm×1.5mm 的小型封装尺寸节省空间。

目前,所有七款 1.2V 器件的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TrenchFET、PowerPAK 及 MICRO FOOT 为 Siliconix Incorporated 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword