Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert die weltweit ersten ultra-hellen Leistungs-SMD-LEDs im CLCC6-Keramikgehäuse mit geringer Wärmeabgabe und optischen Wirkungsgraden bis zu 35 lm/W

New VLMx61 Series Offers High-Efficiency, High Luminous Intensity from 2800 mcd to 9000 mcd for Thermal-Sensitive Applications


LEDs

Products mentioned:

VLMK61
VLMY61
VLMW61
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. August 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten ultra-hellen SMD-LEDs im CLCC6-Keramikgehäuse in den Farben Gelb, Bernstein und Weiß. Die neue Produktfamilie VLMx61 zeichnet sich durch sehr niedrigen Wärmewiderstand und hohe optische Leistung aus und eignet sich für temperaturempfindliche Anwendungen.

Das CLCC6-Keramikgehäuse der TypenVLMK61,VLMY61undVLMW61erlaubt einen höheren Betriebsstrom und entsprechend höhere Lichtleistung bei unverändert langer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Durch die hocheffiziente Wärmeableitung des CLCC6-Keramikgehäuses sind diese LEDs eine ideale Lösung für Cluster- oder Matrix-Anordnungen, bei denen die kumulierte Abwärme ein wichtiger Aspekt ist.

Die neuen LEDs der Familie VLMx61 wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Endprodukte sind mobile Handgeräte, Verkehrsampeln, Haushaltgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke, sowie Außenlichter an Autos wie z. B. Blinker oder Bremslichter.

Alle Typen dieser Familie haben einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Das CLCC6-Gehäuse ist nach JEDEC Level 4a vorbereitet, bleifrei und RoHS-konform; außerdem erfüllt es die Anforderungen des Automotive-Standards AEC-Q101.

Die wichtigsten Spezifikationen

VLMK61

VLMY61

VLMW61

Farbe

Bernstein

Gelb

Weiß

Technologie

AlInGaP

AlInGaP

InGaN

Lichtstärkebereich

2800 mcd bis 5600 mcd

2800 mcd bis 5600 mcd

2800 mcd bis 9000 mcd

Optischer Wirkungsgrad

35 lm/W

35 lm/W

30 lm/W

ESD-Festigkeit

Bis 2 kV

Bis 2 kV

Bis 1 kV

Verlustleistung

450 mW

450 mW

650 mW

Durchlassspannung

Bis 3,0 V

Bis 3,0 V

Bis 4,3 V

Wärmewiderstand Sperrschicht/Anschluss

60 K/W

60 K/W

50 K/W

Wärmewiderstand Sperrschicht/Umgebung

110 K/W

110 K/W

90 K/W

Gehäusekompatibilität

PLCC6

PLCC6

PLCC6

Die neuen, ultra-hellen Leistungs-SMD-LEDs der Serie VLMx61 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword