![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales Vishay präsentiert die weltweit ersten ultra-hellen Leistungs-SMD-LEDs im CLCC6-Keramikgehäuse mit geringer Wärmeabgabe und optischen Wirkungsgraden bis zu 35 lm/WNew VLMx61 Series Offers High-Efficiency, High Luminous Intensity from 2800 mcd to 9000 mcd for Thermal-Sensitive ApplicationsMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. August 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten ultra-hellen SMD-LEDs im CLCC6-Keramikgehäuse in den Farben Gelb, Bernstein und Weiß. Die neue Produktfamilie VLMx61 zeichnet sich durch sehr niedrigen Wärmewiderstand und hohe optische Leistung aus und eignet sich für temperaturempfindliche Anwendungen. Das CLCC6-Keramikgehäuse der TypenVLMK61,VLMY61undVLMW61erlaubt einen höheren Betriebsstrom und entsprechend höhere Lichtleistung bei unverändert langer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Durch die hocheffiziente Wärmeableitung des CLCC6-Keramikgehäuses sind diese LEDs eine ideale Lösung für Cluster- oder Matrix-Anordnungen, bei denen die kumulierte Abwärme ein wichtiger Aspekt ist. Die neuen LEDs der Familie VLMx61 wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Endprodukte sind mobile Handgeräte, Verkehrsampeln, Haushaltgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke, sowie Außenlichter an Autos wie z. B. Blinker oder Bremslichter. Alle Typen dieser Familie haben einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Das CLCC6-Gehäuse ist nach JEDEC Level 4a vorbereitet, bleifrei und RoHS-konform; außerdem erfüllt es die Anforderungen des Automotive-Standards AEC-Q101. Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen, ultra-hellen Leistungs-SMD-LEDs der Serie VLMx61 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||