Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社から業界初のCLCC6セラミックパッケージによる 高輝度パワーSMD LED、熱損失が小さく光学効率は最大35lm/W

VLMx61シリーズは2800~9000mcdの高輝度で高効率のため 温度に敏感な用途に最適


LEDs

Products mentioned:

VLMK61
VLMY61
VLMW61
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年8月 24日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のCLCC6セラミックパッケージによる黄色、アンバー、白色の高輝度パワーSMD LEDシリーズを発表した。VLMx61シリーズの特徴は熱抵抗が非常に低く光学出力が高いことで、温度に敏感な用途に適している。

VLMK61.VLMY61.VLMW61の各デバイスはCLCC6セラミックパッケージを採用しているため、最長50,000時間の有効寿命を維持しつつドライブ電流を増やして光出力を最大化できる。CLCC6パッケージは放熱効率が高いため実装密度が高い場合やマトリクス状の配置で熱の蓄積が問題になるような場合に最適な光源となる。

新タイプのVLMx61シリーズLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明用として最適。対象となる主な製品には、携帯電子機器や信号灯をはじめ洗濯機、乾燥機、冷蔵庫などの家電製品、自動車の方向指示/ブレーキランプなどがある。

このシリーズのLEDはすべて輝度の半値角が60°で、またCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応する。JEDECレベル4標準による処理が行われたCLCC6パッケージは鉛フリーでRoHSに適合する他、自動車用としてAEC-Q101の認定も受けている。

デバイスの仕様表

 

VLMK61

VLMY61

VLMW61

アンバー

技術

AlInGaP

AlInGaP

InGaN

光度の範囲

2800 mcd ~ 5600 mcd

2800 mcd ~5600 mcd

2800 mcd ~ 9000 mcd

光学効率

35 lm/W

35 lm/W

30 lm/W

ESD耐圧

最大2 kV

最大2 kV

最大 1 kV

消費電力

450 mW

450 mW

650 mW

順方向電圧

最大 3.0 V

最大 3.0 V

最大 4.3 V

熱抵抗(ジャンクション・ピン間)

60 K/W

60 K/W

50 K/W

熱抵抗(ジャンクション・周囲温度間)

110 K/W

110 K/W

90 K/W

パッケージ適合性

PLCC6

PLCC6

PLCC6

高輝度パワーSMD LED、VLMx61のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷の場合のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword