Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초로 CLCC6 세라믹 패키지의 고광도 파워 SMD LED 발표: 낮은 발열 및 최대 35lm/W의 광학 효율 제공

새로운 VLMx61 시리즈, 2800mcd ~ 9000mcd 범위에서 고효율, 고광도 제공


LEDs

Products mentioned:

VLMK61
VLMY61
VLMW61
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 8월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초로 CLCC6 세라믹 패키지 형태의 고광도 옐로우, 앰버(amber), 화이트 파워 SMD LED를 출시했다고 밝혔다. VLMx61 시리즈는 열에 민감한 애플리케이션을 위해 낮은 열 저항과 광출력을 제공한다.

CLCC6 세라믹 패키지의 VLMK61, VLMY61VLMW61 디바이스는 광출력을 극대화 하기 위해 추가 전류 드라이브를 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 최대 5만 시간까지 긴 서비스 수명을 유지한다. CLCC6는 고효율 열 방출 기능을 지원하기 때문에 클러스터(clustered) 또는 매트릭스 설계를 위한 광원으로 매우 이상적이다. 이러한 설계에서는 누적된 열이 매우 중요한 고려대상이 된다.

VLMx61 시리즈의 새로운 LED는 자동차, 운송, 컨수머, 범용 애플리케이션에서 백라이팅과 조명에 최적화 되어 있다. 일반적인 최종 제품들은 핸드헬드 모바일 디바이스, 교통 신호등, 세척기, 드라이어 및 냉장고 등의 가전기기, 방향지시등 및 브레이크 등의 자동차 외부 조명을 포함한다.

이 제품군의 모든 디바이스는 60°의 고광도 각도를 제공하고, CECC 00802 및 J-STD-020C에 따라 IR-리플로우 솔더 공정과 호환이 가능하다. JEDEC Level 4a 표준에 따라 미리 설정된 CLCC6 패키지는 리드 무연 및 RoHS 호환 형태로, 자동차 규격인 AEC-Q101을 준수한다.

제품 특징

 

VLMK61

VLMY61

VLMW61

색상

Amber

Yellow

White

기술

AlInGaP

AlInGaP

InGaN

광도 범위

2800 mcd ~ 5600 mcd

2800 mcd ~ 5600 mcd

2800 mcd ~ 9000 mcd

광효율

35 lm/W

35 lm/W

30 lm/W

내 ESD 전압

최대 2 kV

최대 2 kV

최대 1 kV

전력소모

450 mW

450 mW

650 mW

포워드 전압

최대 3.0 V

최대 3.0 V

최대 4.3 V

열저항 접합/핀

60 K/W

60 K/W

50 K/W

열 저항 접합/대기

110 K/W

110 K/W

90 K/W

패키지 호환

PLCC6

PLCC6

PLCC6

현재 VLMx61 고광도 파워 SMD LED 제품은 샘플 및 양산용 모두 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 6주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword