Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の表面実装周囲光センサーSMDフォトダイオード、 業界で初めて自動車標準AEC Q101の認定を取得 0.1lux~100kluxの照度に応答する直線性が特長


Photodiodes

Products mentioned:

TEMD6010FX01
TEMD5510FX01
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年8月 24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、同社のオプトエレクトロニクス関連製品群に新タイプの周囲光センサー用フォトダイオードを追加した。このデバイスは周囲光センサーとして業界で初めて米国AEC(Automotive Electronics Council)が定めるディスクリート半導体製品の信頼性試験認定手順、AEC Q101規格の認定を取得したデバイス。

周囲光センサーは自動車の車体制御や乗員の安全確保などに使われる重要な部品で、電子機器が人間の目同様に光を検出して応答可能になるため手動調整が不要で消費電力を低減できる。これらデバイスはバッテリー電力を節約するためのON/OFF制御や調整用、あるいは安全性向上のために使われる。自動車用のアプリケーションとしては、雨や周囲光、トンネルの検出、ダッシュボードやナビゲーション表示の輝度調整、暗くなった時のヘッドランプの自動点灯などがある。

この新デバイスTEMD6010FX01およびTEMD5510FX01は、ビシェイ社独自の赤外フィルタエポキシ技術を利用して人間の目のスペクトラム感度に一致させており、可視光以外の光に対する感度を最小にしている。また、白熱灯または蛍光灯と同等の優れた応答特性を持つという利点があり、TEMD6010FX01TEMD5510FX01の応答比はそれぞれ1.3と1.4である。なお比較のために示すと、標準的なシリコン赤外フォトダイオードの応答比は10である。

TEMD6010FX01およびTEMD5510FX01は0.1lux~100kluxの照度範囲で線形応答を示し、また-40℃~+100℃の広い動作温度範囲でロット毎の再現性も高い。これにより製造段階での校正も不要にできる可能性がある。競合する他社のセンサーでこの広い温度範囲、特に+85℃以上の温度で同等の直線性が得られるデバイスは他にない。

この新センサーはAEC Q101標準適合の周囲光センサー用フォトトランジスタの製品ラインに追加される。またRoHSに適合し、ハロゲンを含まず、鉛フリーはんだ付けに対応している。現在サンプル供給を行っており、納期は6週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword