Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 표면실장형 대기 조명 센싱 포토다이오드 신제품 발표: 업계 최초로 자동차 표준 AEC Q101 준수 및 0.1 lux ~ 100 klux의 조도에 선형 반응 제공


Photodiodes

Products mentioned:

TEMD6010FX01
TEMD5510FX01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 8월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 AEC Q101 표준을 준수하는 최초의 대기 조명 센싱 포토다이오드를 출시, 자사의 광전자 제품군을 확대한다고 밝혔다. AEC Q101은 자동차전자위원회가 제정한 개별 반도체에 대한 신뢰성 테스트 인증 절차이다.

자동차 바디 컨트롤 및 조수석 안전 애플리케이션을 위한 핵심 부품인 대기조명 센서는 전자 시스템이 사람의 눈과 비슷한 방식으로 빛을 감지하고, 반응할 수 있도록 함으로써 수동 조절 과정을 없애고 전력소비량을 감소시킨다. 이들은 일반적으로 턴온, 턴오프 또는 배터리 전력을 아끼거나 추가 안전성을 제공할 수 있도록 기능을 조절하는데 쓰인다. 이들 제품은 레인, 조명 및 터널 센서, 대쉬보드 및 네비게이션 디스플레이용 휘도 제어, 어두울 때 자동으로 헤드라이트 조명 켜짐과 같은 자동차 애플리케이션에 사용된다.

새로운TEMD6010FX01TEMD5510FX01은 비쉐이 고유의 적외선 필터링 에폭시 기술을 이용해 육안의 분광 감도(spectral sensitivity)와 가시 범위 이상의 빛에 대한 최소한의 감도를 매칭시킨다. 이들은 또한 백열 또는 형광 조명에 대해 거의 비슷한 반응을 하며, TEMD6010FX01TEMD5510FX01은 응답 비율이 각각 1.3 및 1.4이다. 이에 반해 표준 실리콘 적외선 포토 다이오드는 응답 비율이 10이다.

TEMD6010FX01TEMD5510FX01은 40°C ~ +100°C의 동작 온도 범위에서 우수한 lot-to-lot 반복성과 함께 0.1lux ~ 100klux의 조도에 선형 반응을 제공한다. Lot-to-lot 반복성을 통해 고객들은 제조 공정에서 교정 단계를 거치지 않아도 된다. 다른 센서 제품들은 이러한 극한 온도 범위에서, 특히 +85°C 이상에서 이러한 선형 반응을 매칭할 수 없다.

이들 새로운 센서는 비쉐이의 기존 대기 조명 센싱 포토트랜지스터 제품군에 속하며, AEC Q101 표준을 준수한다. 또한 RoHS 지침을 준수하고, 할로겐을 사용하지 않으며, 무연 솔더링과 호환된다. 샘플을 현재 구입할 수 있으며, 납기까지는 6주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword