|
For more information: Vishay 新型表面贴装环境光传感光电二极管为业界首款符合汽车标准 AEC Q101 的此类器件;其对于 0.1 lux~100 klux 的照明度具有线性响应特性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 8 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首款符合 AEC Q101 标准的环境光传感光电二极管,从而扩展了其光电子产品系列。AEC Q101 标准是针对汽车电子协会发布的分立半导体的可靠性测试认证程序。 环境光传感器是面向汽车车身控制与乘客安全应用的关键元件,可使电子系统以类似人眼的方式检测并响应灯光,从而消除了人为调节的需要,并降低了功耗。这些传感器一般用于便捷地执行打开、关闭或调节功能,以节省电池电量或提供更高安全性。它们的汽车应用包括雨天、灯光及隧道传感器;仪表盘与导航显示屏的亮度控制;以及在昏暗的情况下自动打开大灯。 新型 TEMD6010FX01及 TEMD5510FX01采用 Vishay 独特的红外滤波环氧树脂技术,该技术可使人眼的光谱敏感性与对超出可视范围的光线的最低敏感度相匹配。它们还提供了对白炽灯与荧光灯做出极类似响应的优势,对于这两种灯光,TEMD6010FX01 和TEMD5510FX01分别提供了 1.3 及 1.4 的出色响应比。相比之下,标准硅红外光电二极管的响应比为 10。 凭借在 -40°C~+100°C 更大工作温度范围内的出色批到批可重复性(lot-to-lot repeatability),TEMD6010FX01 和TEMD5510FX01提供了对 0.1 lux~100 klux 照明度的线性响应。批到批可重复性可使客户无需在制造过程中进行校准。与之竞争的其它传感器无法匹配在温度极限条件下的这种线性响应,尤其是高于 +85°C 的温度。 这些新型传感器加入了 Vishay 现有环境光传感光电晶体管系列,该系列中的器件也符合 AEC Q101 标准。这两款产品符合 RoHS 标准,不含卤素,并且与无铅 (Pb) 焊接兼容。目前,这些器件的样品已可提供,供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|