|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、ターンオン/オフ時間800µs、低ON抵抗0.25Ωの フォームA高速ソリッドステートリレーを新発売
ペンシルバニア州マルバーン市、2007年9月 5日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新タイプのフォームAソリッドステートリレーを発表した。高速スイッチング時間と低ON抵抗を特長とし、各種の試験・計測系や産業用用途に利用される。 ソリッドステートリレーVO14642ATの特長は、スイッチング速度が800µs(標準)と高速なため計測器のスループットが向上すること、またオン抵抗が0.25Ωと小さく、消費電力や発熱を抑える必要のある用途でもリレーを複数個使用できることなどで、負荷電流の最大定格は DC 2A、負荷電圧は最大60Vとなっている。 VO14642ATは光結合で入出力が分離されており、入出力間の絶縁耐圧は5300V。インタフェースはTTL/CMOSレベルで、チャタリングのないクリーンなスイッチ動作が得られる。純錫リード、テープリール・パッケージで提供される。 新製品フォームAソリッドステートリレーVO14642ATは現在サンプル提供中で、製品の出荷は2007年8月に開始される。大量注文時のリードタイムは4~6週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|