![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出新型具有 800µs 开/关时间及 0.25Ω 低导通电阻的 高速 1 Form A 固体继电器宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 9 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出一款新型 1 Form A 固体继电器,该器件可为设计人员提供面向各种测试与测量及工业应用的快速开关速度及低导通电阻。 该VO14642AT具有可在测试设备中提供更高吞吐量的 800µs 快速典型开关速度,以及 0.25Ω 的低导通电阻,该电阻允许在需要低功耗及低散热的应用中使用多个继电器。该器件的额定最大负载电流为 2A 直流,额定最大负载电压为 60V。 该VO14642AT是一款光学隔离的器件,可提供 5300V 的输入与输出隔离。该继电器带有整洁的免弹跳开关,并且与 TTL/CMOS 兼容。该器件采用带盘式包装及纯锡引线。 目前,新型 VO14642AT 1 Form A 固体继电器的样品已可提供。量产批量将于 2007 年 8 月可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||