|
For more information: 비쉐이, 고속 1 Form A 고체 릴레이 출시: 800µs의 턴온/턴오프 타임 및 0.25Ω의 저 온저항 제공
2007년 9월 5일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 1 Form A 고체 릴레이를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 다양한 계측 및 산업 애플리케이션에서 빠른 스위칭 속도와 낮은 온저항을 제공한다. VO14642AT는 일반 스위칭 속도가 800µs로 빠르며, 테스트 장비에서 쓰루풋을 향상시킨다. 뿐만 아니라 온저항이 0.25Ω로 낮아 전력소모 및 열 방출이 적어야 하는 애플리케이션에서 여러 릴레이를 함께 사용할 수 있는 것이 특징이다. 이 릴레이는 최대 2A DC 부하 전류와 60V의 부하 전압을 제공한다. 광절연 소자인 VO14642AT는 5300V의 입출력간 절연을 제공한다. 이 릴레이는 깨끗하고 바운스가 없는 스위칭을 제공하며, TTL/CMOS와 호환이 가능하다. 테이프앤릴(tape and reel) 패키징으로 제공되는 이 디바이스는 순수 주석 리드가 특징이다. 현재 새로운 VO14642AT1 Form A 고체 릴레이의 샘플이 공급 중이다. 양산용 제품은 2007년 8월부터 공급될 예정이며, 대량 주문 시 4 ~ 6주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|