![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales 비쉐이, 새로운 SMNZ 초고정밀 Z-Foil 4저항 네트워크 개발: 0.1 ppm/°C의 일반 TCR 트랙킹, 정격 전력에서 5 ppm의 PCR 트랙킹, 0.01%의 타이트 한 허용오차 매치, 25,000V의 정격 정전방전(ESD)±0.005%의 부하수명 안정성 및 링잉 없이 1ns의 상승시간 제공2007년 9월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 SMNZ초고정밀 Z-Foil 4 저항 네트워크를 개발했다고 발표했다. 이 제품은 절대 TCR 값이 0°C ~ +60°C의 온도 범위에서는 ±0.05 ppm/°C, -55°C ~ +125°C의 온도 범위에서는 ±0.2 ppm/°C로 낮다. 또한 정격 전력에서 5 ppm의 우수한 PCR 트랙킹 (“자체 발열로 ∆R”), 0.01%의 허용 매치, 0.005%의 부하수명비(load life ratio) 안정성을 제공하며, 비쉐이의 Fastlane Prototype Service (Foil@vishay.com)를 통해 신속하게 공급된다. 새로운SMNZ저항 네트워크는 비쉐이의 혁신적인 ‘Z-Foil’ 기술을 기반으로 하고 있다. 이 기술은 주위 온도 변화(TCR) 및 적용된 전력 변화(PCR)에 대한 저항 부품의 민감도를 대폭 감소시킬 수 있다. Z-Foil은 다른 저항 기술과 비교해 안정성을 몇 배나 향상시킬 수 있어 설계자들이 고정 저항 애플리케이션에서 높은 수준의 정확도를 제공할 수 있도록 한다. 이SMNZ저항 네트워크는 50-mil 리드 피치(lead pitch)와 함께 단일 표면실장형 JEDEC MS-012 패키지에 4개의 개별 Bulk Metal® Z-Foil 저항을 결합했다. 개별 저항과 매칭 세트보다 더 나은 성능을 제공하고 보드 공간을 효율적으로 이용할 수 있도록 함으로써 이 SMNZ는 독립적으로 사용하거나 디바이더 페어(divide pair)로 이용할 수 있다. 새로운SMNZ 저항 네트워크는 계측 및 차동 앰프, 브리지 네트워크, 브리지 회로의 라디오 암(radio arm), 의료 및 테스트 장비, 군사 및 항공우주 시스템과 같은 곳에 사용될 수 있다. 이SMNZ 디바이스는 70°C에서 2천 시간 동안 ±0.005%의 부하수명 안정성, 저항 당 100Ω ~ 10kΩ의 저항 범위, 70°C에서 0.4W의 정격 전력(또는 저항 당 0.1W), -40dB 미만의 전류 잡음 등의 특징을 제공한다. 링잉(ringing) 없이 1.0ns의 빠른 상승 시간을 제공하고, 무유도(non-inductive) 넌핫스팟(non-hot-spot) 설계가 특징이다. 이 SMNZ 디바이스는 최고의 ESD 내성을 제공, 25kV를 초과하는 정전방전을 견딜 수 있어 안정성이 더욱 향상되었다. ㅇ 이SMNZ 네트워크의 샘플 및 양산용 제품은 현재 비쉐이의 Fastlane Prototype Service를 통해 바로 구입할 수 있으며, 프로토타입 샘플의 경우 공급까지 2-5일 정도, 대량 주문 시 6주 정도가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Bulk Metal is은 Vishay Intertechnology, Inc의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||