Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay erhöht die Isolationsspannung aller seiner Optokoppler im SOIC-8-Gehäuse auf 4000 V


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. September April 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat für alle seine Optokoppler im SOIC-8-Gehäuse die Isolationsspannung auf 4000 V und die Impulsfestigkeit (VIOTM) auf 6000 V erhöht, um die Anwendungsmöglichkeiten dieser Bauteile zu erweitern.

Vishay offeriert eine Vielzahl von Optokopplern im SOIC-8-Gehäuse. Diese Bauteile sind auf die wachsende Zahl von Anwendungen zugeschnitten, die hochspannungsfeste Optokoppler und hohe Bauteilpackungsdichte erfordern. Das Angebot umfasst Ein- und Zweikanaltypen mit Fototransistor- und Fotodarlington-Ausgängen sowie Hochgeschwindigkeitstypen für Datenraten bis zu 10 MBd.

Die erhöhte Isolationsspannung und Impulsfestigkeit ermöglicht es Entwicklern, die gestiegenen Isolationsanforderungen mit einem kompakten Bauteil zu erfüllen. Das SOIC-8-Gehäuse benötigt 50% weniger Leiterplattenfläche als das SMD-DIP-8-Gehäuse, spart Kosten und ermöglicht kompaktere Endprodukte. Das SOIC-8-Gehäuse macht außerdem Leiterplattenbohrungen überflüssig und entspricht den Standards für oberflächenmontierbare Bauteile.

Vishays Optokoppler im SOIC-8-Gehäuse wurden optimiert für die Entkopplung von digitalen Feldbussen, Logik- und Analogsignalen, schnellen Digital/Analog- und Analog/Digital-Wandlern, Ein-/Ausgängen von Testsystemen sowie Telefon-Klingelzeichensignalen. Sie werden eingesetzt in Endprodukten wie PLCs (Programmable Logic Controllers), Ausrüstung für die Industrieautomatisierung, Messgeräten, Telekommunikationsausrüstung und Stromversorgungen.

Links zu Produktdatenblättern:

/doc?83549(IL1205AT/06AT/07AT/08AT)
/doc?83614(IL205AT/06AT/07AT/08AT)
/doc?83615(IL211AT/12AT/13AT)
/doc?83616(IL215AT/16AT/17A)
/doc?83617(IL221AT/22AT/23AT)
http://www.vishay.com/docs?83620(IL256AT)
http://www.vishay.com/docs?83599(ILD1205AT/06AT07AT/08AT)
http://www.vishay.com/docs?83647(ILD205T/06T/07T/11T/12T/13T/17T)
/doc?83648(ILD223T)
/doc?83649(ILD256T)
/doc?83677(SFH6315T/16T/43T)
/doc?83684(SFH6720T/21T)
/doc?81331(SFH6755T/56T/57T)
/doc?84607(VO0600T/01T/30T/31T/661T)

Muster der verbesserten Optokoppler sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt, je nach Modell, 6 bis 24 Wochen. Die Preise für die USA sind ebenfalls modellabhängig.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword