![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 将所有 SOIC-8 光耦合器的绝缘能力扩展到 4000V宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 9 月 21 日 — 日前,为不断拓宽大多数小型光耦合器的目标应用,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布,其所有采用 SOIC-8 封装的光耦合器均已进行了升级,可提供 4000V 绝缘电压及 6000V 额定脉冲电压 (VIOTM). 为满足对高密度应用中更高额定值绝缘器件的不断增长的需求,Vishay 提供了众多采用 SOIC-8 封装的光耦合器。这些器件包括具有光电晶体管及光电复合晶体管输出的单信道及双信道器件,以及高达 10MBd 的高速器件。 通过提供更高的绝缘及脉冲电压,这些器件可使设计人员使用小型器件满足更高的绝缘要求。SOIC-8 封装所需的板面空间比 SMD DIP-8 少 50%,从而可降低成本以及实现更小终端产品的生产。SOIC-8 封装还消除了通孔需求,并且符合表面贴装器件标准。 Vishay 的 SOIC-8 光耦合器专为数字现场总线绝缘、逻辑与模拟信号接地绝缘、高速数模与模数、ATE I/O 绝缘及电话铃流信号检测应用而进行了优化。典型终端产品包括 PLC(可编程逻辑控制器)、工业自动化设备、仪表、电信设备及电源。 产品数据表链接:
http://www.vishay.com/doc?83549
(IL1205AT/06AT/07AT/08AT) 目前,这些升级的光耦合器的样品已可提供。目前,其量产批量已可提供,根据产品,大宗订单的供货周期为 6~24 周。美国供货价格也因产品而异。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
![]() 提到的产品: |
|||||
| ||||||