|
For more information: 비쉐이, 자사 SOIC-8 옵토커플러의 절연 기능 4000V까지 확대
2007년 9월 21일 펜실베니아 맬번 – 초컴팩트형 옵토커플러 디바이스에 대한 타깃 애플리케이션 확대를 위한 차원에서 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 SOIC-8 패키지 형태로 제공되는 자사의 모든 옵토커플러가 4000V 절연 전압 및 6000V 정격 임펄스 전압(VIOTM)을 제공할 수 있도록 업그레이드 되었다고 밝혔다. 고집적 애플리케이션에서 고정격 절연 디바이스에 대한 수요가 늘어남에 따라 비쉐이는 이에 대응해 SOIC-8 패키지의 다양한 옵토커플러를 제공하고 있다. 이들 디바이스는 포토트랜지스터 및 포토달링튼(photodarlington) 출력을 갖는 싱글/듀얼 채널 디바이스를 비롯해 최고 10MBd의 고속 디바이스를 포함하고 있다. 절연 및 임펄스 전압이 향상된 이들 디바이스를 이용하면 설계자들은 컴팩트 디바이스의 고절연 요건을 충족시킬 수 있다. SOIC-8 패키지는 SMD DIP-8보다 보드 공간을 절반밖에 차지 하지 않으며, 비용을 줄일 수 있고, 더욱 작은 최종 제품을 생산할 수 있도록 해준다. SOIC08 패키지는 또한 쓰루홀(through-hole) 요건을 없애고, 표면실장형 디바이스의 표준을 준수한다. 비쉐이의 SOIC-8 옵토커플러는 디지털 필드버스 절연, 로직 및 아날로그 신호 그라운드 절연, 고속 D/A 및 A/D, ATE I/O 절연, 전화기 벨 소리 감지 애플리케이션 등에 최적화 되어 있다. 일반적인 최종 제품에는 PLC(programmable logic controller), 산업 자동화 장비, 계측, 통신 장비 및 파워 서플라이가 포함된다. 제품 데이터시트 링크: /doc?83549 (IL1205AT/06AT/07AT/08AT) 현재 업그레이드 된 옵토커플러의 샘플을 구입할 수 있다. 양산용 제품도 구입 가능하며, 납기 까지는 제품에 따라 6 ~ 24주가 소요된다. 가격 또한 제품별로 다르다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|