|
For more information: Vishay präsentiert neue Hochspannungs-Analogschalter für bipolare Betriebsspannung mit niedrigen On-Widerständen in SPST- und SPDT-KonfigurationenKompakte Chips bieten maximale On-Widerstände bis hinab zu 10 Ω, eine On-Widerstandswelligkeit von maximal 2,6 Ω und einen Analogsignalbereich von ±15-V
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. September 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert fünf neue impedanzarme Hochspannungs-Analogschalter mit On-Widerständen bis hinab zu 10 Ω für Audio-, Video- und Datenschalteranwendungen. Die neue Chip-Familie umfasst die TypenDG467,DG468,DG447, undDG448(bidirektionale Betriebsspannung, SPST, single-pole/single-throw) sowieDG449(unipolare Betriebsspannung, SPDT, single-pole/double-throw). Durch die Kombination aus extrem niedrigem On-Widerstand (10 Ω bei den TypenDG467undDG468bzw. 25 Ω bei den TypenDG447undDG448), hervorragender Isolation und kompakten Abmessungen eignen sich diese Chips ideal als anschlusskompatibler Ersatz für die Analogschalter MAX4647, MAX4648 und MAX4649. Typische Anwendungen sind: schnelles, verzerrungsarmes Schalten, Signalrouting und Datenerfassung in Präzisionsmessgeräten, Instrumenten, Kommunikationssystemen, PBX- und PABX-Systemen und Audiogeräten; Relaisersatz, redundante Telekomsysteme, PC-Multimedia-Karten und Festplattenlaufwerke. Die SPST-AnalogschalterDG447undDG467fungieren als Ruhekontakte und die SPST-TypenDG448undDG468als Arbeitskontakte. DerDG449ist ein SPDT-Schalter mit einem Arbeits- und einem Ruhekontakt. Die Chips können an einer unipolaren Betriebsspannung zwischen +7 V und 36 V oder an einer bipolaren Betriebsspannung zwischen ±4,5 V und ±20 V betrieben werden. Der SPDT-AnalogschalterDG449wurde zum Schalten von Videosignalen auf Baugruppen- oder Systemebene optimiert. Sein On-Widerstand von nur 38 Ω reduziert den Schaltverlust auf <0,5 dB, sodass es nicht notwendig ist, die Verstärkungseinstellung von Operationsverstärkern zu verändern. Alle genannten Chips bieten einen weiten Analog-Eingangsspannungsbereich von ±15 V und lassen sich einfach in die Schaltung integrieren, weil sie keine VL-Logik-Betriebsspannung erfordern. Die Chips können Rail-to-Rail-Signale verarbeiten und sind TTL- und CMOS-eingangskompatibel. Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen Hochspannungs-Analogschalter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|