![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/analog-switches/sales ビシェイ社、±15V入力、低インピーダンスの 2電源SPST、SPDTアナログスイッチを発売最大ON抵抗10Ω、平坦度2.6Ω以下、アナログ信号レンジ±15Vの小型デバイスペンシルバニア州マルバーン市、2007年9月26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)からオーディオ、ビデオ、データ信号用の新アナログスイッチが本日発売された。広い入力電圧範囲、低インピーダンスに加え、最小ON抵抗が10Ωと低いことが特長。 2電源で動作するこの新デバイスは単極単投(SPST)スイッチDG467、DG468、DG447、DG448と単極双投(SPDT)スイッチDG449の5種類。 小型でON抵抗が極めて低く(DG467、DG468は10Ω、DG447、 DG448は25Ω)リーク電流も小さく、より高い性能でそのままMAX4647、MAX4648、MAX4649の各アナログスイッチを置き換えることができる。 主として精密試験装置、計測器、通信システム、PBX/PABXシステム、オーディオ機器、リレーの置き換え、冗長通信システム、PC用マルチメディア基板、ハードディスクなどで高速・低誤差のスイッチングや経路切り替え、データ取得等に利用できる。 DG447、DG467はノーマルクローズ(NC)、DG448、DG468はノーマルオープン(NO)のSPSTスイッチで、SPDTスイッチのDG449はNO接点とNC接点を1つずつ持つ。各デバイスはいずれも7~36Vの単電源または±4.5~±20Vの2電源で動作する。 SPDTのDG449は基板や装置レベルのビデオスイッチング用に最適なデバイスで、ON抵抗が38Ωと低いためスイッチング損失を0.5 dB以内に抑えることができ、オペアンプの利得調整の不要がない。 各デバイスはすべて±15Vと広範囲なアナログ信号電圧で動作し、VLロジック電源が不要なためインタフェースが単純化される。またいずれも電源電圧までの入力信号を扱え、制御入力はTTL/CMOSレベル対応となっている。 デバイスの仕様表
これら新アナログスイッチのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||