|
For more information: 비쉐이, 저임피던스, 고전압, 듀얼 서플라이 SPST 및 SPDT 아날로그 스위치 개발컴팩트한 이들 디바이스는 최저 10Ω의 최대 온저항, 2.6Ω 이하의 평탄도, ±15V의 아날로그 신호 범위를 제공한다
2007년 9월 26일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 10Ω의 낮은 온저항이 특징인 오디오, 비디오 및 데이터 스위칭 애플리케이션용 저임피던스, 고전압 아날로그 스위치 5종을 개발했다고 밝혔다. 이번에 출시된 디바이스에는 듀얼 서플라이 SPST(single-pole/single-throw)DG467, DG468, DG447및DG448와 SPDT(single-pole/double-throw) DG449DG449가 포함된다. 매우 낮은 온저항(DG467 및 DG468은 10Ω, DG447 및DG448은 25Ω)과 낮은 누설전류, 컴팩트한 크기가 모두 결합된 이들 디바이스는 또한 MAX4647, MAX4648 및 MAX4649 아날로그 스위치를 위해 기능이 향상된 드롭인(drop-in) 대체용으로써도 사용될 수 있다. 이들 제품은 정밀 테스트 장비의 에러가 적은 고속 스위칭, 라우팅 및 데이터 수집을 비롯해 계측기, 통신 시스템, PBX 및 PABX 시스템, 오디오 장비, 릴레이 대체, 리던던트 텔레콤 시스템, PC 멀티미디어 보드 및 하드 디스크 등의 애플리케이션에 사용된다. DG447 및DG467 SPST 스위치는 보통 폐쇄되어 있으며, DG448 및DG468 SPST 스위치는 개방되어 있다. DG449는 개방 컨택 1개와 폐쇄 컨택 1개로 된 SPDT 스위치이다. 이들 디바이스는 단일 +7V에서 36V 서플라이, 또는 ±4.5V ~ ±20V의 듀얼 서플라이에서 동작한다. SPDT DG449는 보드 및 시스템 레벨 디바이스의 비디오 스위칭에 최적화 되어 있다. 38Ω의 온저항을 제공하는 이 제품은 스위칭 잡음을 0.5dB 미만으로 감소시키고, OP 앰프 이득 설정을 조절할 필요가 없는 것이 특징이다. 신제품 모두 ±15V의 넓은 아날로그 신호 범위를 제공하고, VL 로직 서플라이가 필요 없기 때문에 단순한 인터페이스를 제공한다. 또한 레일투레일(rail-to-rail) 신호 처리 및 TTL/CMOS 입력 호환이 특징이다. 제품 특징
현재 이들 고전압 아날로그 스위치의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 8 ~ 10주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|