Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出新型低阻抗、高压、双电源供电SPST和SPDT模拟开关

紧凑型器件提供最大接通电阻低至10 Ω、小于等于2.6 Ω的平滑度 及±15V模拟信号范围


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚州、MALVERN — 2007年9月 26日 — Vishay Intertechnology, Inc. (纽约股市代码:VSH) 于今日推出五种新型低阻抗、高压模拟开关,接通电阻低至10 Ω,可应用于音频、视频和数据交换等场合。

新器件包括双电源供电单极/单掷 (SPST) DG467, DG468, DG447, 和 DG448以及单极/ 双掷(SPDT) DG449.

通过把极低接通电阻(DG467DG468的接通电阻为10 Ω,DG447DG448的接通电阻为25Ω) 和低渗漏的特点与紧凑型结构相结合,这些器件也是 MAX4647、MAX4648和MAX4649 模拟开关的理想替代产品。

这些器件一般应用于精密测试设备、仪器、通信系统、PBX和PABX系统、音频设备、继电器置换、冗余电信系统、PC多媒体单板和硬盘驱动中的高速、低误差交换、路由和数据收集。

DG447DG467SPST开关是常闭开关,而 DG448DG468SPST 开关为常开开关。DG449是SPDT开关,带有一个常开触点和一个常闭触点。这些器件运行的供电电源可为单一 +7-V至36-V 电源或双重 ±4.5-V至±20-V电源。

SPDT DG449最好用于板级和系统级装置内的视频切换,因为其接通电阻为38Ω,可把开关损耗降低至少于0.5 dB,并且无需调整安培增益设置。

所有器件无需VL逻辑电源,可提供±15V 模拟信号范围和简易接口连接,同时具有轨对轨信号处理的特点,并且与TTL和CMOS输入兼容。

器件规格表

器件编号

DG447

DG448

DG467

DG468

DG449

配置

SPST, NC

SPST, NO

SPST, NC

SPST, NO

SPDT

RON

25 Ω

25 Ω

10 Ω

10 Ω

38 Ω

RON平滑度

2.2 Ω

2.2 Ω

2.0 Ω

2.0 Ω

2.6 Ω

TON

100 ns

100 ns

100 ns

100 ns

107 ns

封装

TSOP-6

TSOP-6

TSOP-6

TSOP-6

SOT23-8

现在可提供新型高压模拟开关的样品和量产批量,大宗订单的交付期一般为8到10周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword