|
For more information: 차세대 비쉐이 실리코닉스 P채널 TrenchFET® 파워 MOSFET, 온저항 29mΩ까지 낮춰PowerPAK® SC-70, SC-89 및 표준 SC-70 패키지로 제공
2007년 10월 10일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 자사의 새로운 P채널 MOSFET 제품군이 유닛 면적 당 가장 낮은 온저항을 기록했다고 발표했다. 차세대 TrenchFET® 실리콘 기술을 바탕으로 한 새로운 비쉐이 실리코닉스 디바이스는 PowerPAK® SC-70 패키지(2.05mm x 2.05mm)인 경우 29mΩ, 표준 SC-70(2.0mm x 2.1mm)은 80mΩ, 그리고 SC-89(1.6mm x 1.6mm)에서는 130mΩ의 최대 온저항을 제공한다. 업계 2위의 MOSFET과 비교해 볼 때 이들 비쉐이 실리코닉스 신제품의 스펙은 최대 63%나 향상된 것이다. 새로운 P채널 TrenchFET는 휴대폰, MP3 플레이어, PDA 및 디지털 카메라를 포함한 소형 최종 생산품에서 부하 스위칭, PA 스위칭 및 배터리 스위칭 용으로 사용된다. 특히, 이들 제품은 전도 손실이 낮기 때문에 이러한 애플리케이션에서 배터리 런타임을 확대하고, 소형 패키지로 제공되어 중요한 보드 공간을 절약함으로써 기능성을 향상시킨다. 소형 전자 시스템에서 P채널 MOSFET은 디스플레이 및 파워 앰프 등이 사용되지 않을 때 기능을 꺼두거나 사용 모드에서 슬리핑 모드로 전환시켜 배터리의 수명을 연장시키는 중요한 역할을 한다. 이들 제품은 온저항이 매우 낮기 때문에 전력 전도 손실을 낮출 수 있으므로 기존의 어떠한 P채널 파워 MOSFET보다도 적은 전력으로 이러한 스위칭 작업을 수행할 수 있다. P채널 TrenchFET는 오늘, -12 V, -20 V 및 -30 V의 브레이크다운 전압을 제공하는 싱글 채널 디바이스를 포함하고 있다. 6핀 SC-89, 표준 SC-70 및 PowerPAK® SC-70 패키지로 제공되는 이들 제품은 환경 문제를 고려해 모두 무연으로 제공된다. 제품 특징
*주문 시 끝에 T1-E3 붙일 것 비쉐이 실리코닉스는 TrenchFET 기술을 최초로 선보인 업체다. 이번에 새로운 제품들을 출시함에 따라 제품군이 광범위한 패키지 형태의 N채널 및 P채널 TrenchFET 모두를 포함하도록 더욱 확대하게 되었다. 현재 새로운 P채널 TrenchFET 파워 MOSFET의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 12 ~ 14주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. TrenchFET 및 PowerPAK은 실리코닉스의 등록 상표이다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||