Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

下一代 Vishay Siliconix P 通道 TrenchFET® 功率 MOSFET 可提供低至 29 毫欧的业界低导通电阻

新器件采用 PowerPAK® SC-70、SC-89 及标准 SC-70 封装


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列 P 通道 MOSFET,这些器件建立了每单位面积最低导通电阻的新记录。

基于新一代 TrenchFET® 芯片技术的新型 Vishay Siliconix 器件采用 PowerPAK® SC-70 封装(2.05 mm×2.05 mm)时最大导通电阻额定值为 29 毫欧,采用标准 SC-70 封装(2.0 mm×2.1 mm)时为 80 毫欧,采用 SC-89 封装(1.6 mm×1.6 mm)时为 130 毫欧。

与市场上仅次之的 MOSFET 相比,这些新型 Vishay Siliconix 器件的规格表现了高达 63% 的改进。

这些新型 P 通道 TrenchFET 将用于手机、MP3 播放器、PDA 及数码相机等便携式终端产品中的负载开关、PA 开关及电池开关,在这些应用中,它们的低传导损失将有助于延长电池的运行时间,它们的微型封装将节省宝贵的板面空间,从而实现更多功能。

在便携式电子系统中,通过在显示器或功率放大器等功能不用时关闭它们,或将系统从活动模式切换到睡眠模式,P 通道 MOSFET 执行基本功能,从而节省电池使用时间。执行这些切换任务时,这些新型 Vishay Siliconix 器件的功耗低于市场上的先前任何 P 通道功率 MOSFET,因为它们超低的导通电阻额定值会直接体现成更低的导电损失。

日前推出的 P 通道 TrenchFET 包括具有 -12V、-20V 及 -30V 击穿电压额定值的单通道器件。这些器件采用 6 引脚 SC-89、标准 SC-70 及 PowerPAK® SC-70 封装,所有封装均无铅 (Pb),符合当今的环保要求。

器件规格表

部件编号*

VDS (V)

VGS (V)

RDS(on) @ VGS =

封装类型

−10 V (Ω)

−4.5 V (Ω)

−2.5 V (Ω)

−1.8 V (Ω)

Si1065X

-12

±8

0.130

0.158

0.205

SC-89

Si1067X

-20

±8

0.150

0.166

0.214

SC-89

Si1069X

-20

±12

0.184

0.258

SC-89

Si1071X

-30

±12

0.167

0.188

0.244

SC-89

Si1073X

-30

±20

0.173

0.243

SC-89

Si1469DH

-20

±12

0.080

0.100

0.155

SC-70

Si1471DH

-30

±12

0.100

0.120

0.175

SC-70

Si1473DH

-30

±20

0.100

0.145

SC-70

SiA413DJ

-12

±8

0.029

0.034

0.044

PowerPAK SC-70

SiA421DJ

-30

±20

0.035

0.056

PowerPAK SC-70

*将后缀 T1-E3 添加到订单

Vishay Siliconix 是首家推出 TrenchFET 技术的供应商。凭借这些新型器件,该公司扩展了包含采用众多封装类型的 N 通道及 P 通道 TrenchFET。

目前,这些新型 P 通道 TrenchFET 功率 MOSFET 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 12~14 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TrenchFET 及 PowerPAK 为 Siliconix Incorporated 的注册商标

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword