|
For more information: Vishay erweitert den Temperaturbereich seiner Fototransistor-Optokopplerfamilie TCLT auf +110 ºCOptokoppler mit einer Bauhöhe von nur 2 mm und einer Isolationsspannung von 5000 Veffsparen Platz auf der Leiterplatte
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Oktober 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert Optokoppler in langen, flachen, 4-poligen und 5-poligen SOP-6 Mini-Flat-SMD-Gehäusen mit einem auf –40ºC bis +110ºC erweiterten Temperaturbereich. Die neue Optokopplerfamilie TCLT bietet die höhere Isolationsspannung der größeren Gehäusebauform und benötigt dabei weniger Leiterplattenfläche. Die 18 Optokoppler der Familie TCLT wurden für hervorragende Eigenschaften bei hohen Betriebstemperaturen optimiert. Sie eignen sich bestens für anspruchsvolle Anwendungen in Regelschleifen, Mikroprozessorsystemschnittstellen und elektronische Steuerungssysteme in Schaltreglerstromversorgungen für medizinische Geräte, Elektrowerkzeuge, Haushaltgeräte, Industrieautomatisierungsprodukten und "weiße Ware". Die Bauteile sind mit nur 2 mm Bauhöhe so flach wie das Industriestandard-Mini-Flat-Gehäuse, sind dabei aber länger und bieten dadurch eine Luft-/Kriechstrecke von mindestens 8 mm. Die Optokoppler haben eine hohe Isolationsspannung von 5000 Veff, wie man sie normalerweise nur bei größeren DIP-Gehäusen findet. Im Vergleich zu Bauteilen in einem DIP-6-SMD-Gehäuse beanspruchen die neuen Optokoppler 46% weniger Leiterplattenfläche. Die Optokoppler vereinigen in einem 4- oder 5-poligen SOP-6L-Gehäuse einen Fototransistor und eine Galliumarsenid-Infrarot-LED, die optisch miteinander gekoppelt sind. Die beiden Elemente sind so angeordnet, dass sich zwischen Eingang und Ausgang eine 0,75 mm starke Isolation ergibt; die Bauteile erfüllen dadurch die strengen Sicherheitsanforderungen bezüglich verstärkter Isolation.
Die 18 verschiedenen Typen unterscheiden sich hinsichtlich des Stromübertragungsverhältnisses, das von 22% bis 200% (Minimum) reicht. Alle Typen der Familie TCLT haben eine besonders geringe Koppelkapazität von nur 0,3 pF. Die Bauteile sind bleifrei und erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Optokoppler der Familie TCLT mit erweitertem Temperaturbereich sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 20 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|