VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, TCLT 제품군 온도 범위 확대
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/optocouplers/sales
 

비쉐이, TCLT 포토트랜지스터 출력 옵토커플러 제품군의 온도 범위 +110ºC로 확대

2mm의 낮은 프로파일 및 5000 VRMS 의 고절연 전압 특징RMS for Board Space Savings

2007년 10월 12일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 온도 범위가 -40ºC ~ +110ºC로 확대된 롱바디, 로우프로파일 4핀 및 5핀 표면실장형 SOP-6 미니플랫(mini-flat) 패키지 형태의 옵토커플러 제품을 출시한다고 밝혔다. 옵토커플러 TCLT 제품군은 대형 패키지를 위해 고절연 전압을 제공함과 동시에 설계자들이 보드 공간을 절약할 수 있도록 해준다.

TCLT 시리즈의 18개의 옵토커플러는 의료 장비, 파워 툴, 가정용 제품, 산업 자동화 장비 및 백색 가전 등에 사용되는 스위치모드 파워 서플라이에서 피드백 루프, 마이크로프로세서 시스템 인터페이스, 전자 제어 시스템 애플리케이션에 최적화 되어 있다.

이들 디바이스는 업계 표준 미니플랫 패키지와 같이 낮은 2mm 프로파일을 제공하며, 더 나은 크리피지(creepage) 및 8mm의 공간 거리를 제공한다. 이 옵토커플러는 5000 VRMS의 고절연 전압이 특징으로, 이는 보통 대형 DIP 패키지에서 찾아볼 수 있다. DIP-6 SMD 패키지와 비교해 설계자들은 보드 공간을 46%나 절약할 수 있다.

이들 옵토커플러는 4 또는 5핀 SOP-6L 패키지로 제공되며, 갈륨 아세나이드 적외선 발광 다이오드에 광학적으로 연결된 포토트랜지스터로 구성된 구조가 특징이다. 요소들은 입출력간에 최소 0.75mm 의 절연 두께를 제공할 수 있도록 실장된다.

제품 데이터시트 연결 링크:
http://www.vishay.com/doc?81256 (TCLT101x)
http://www.vishay.com/doc?81282 (TCLT111x)

18개 옵토커플러는 22%에서 200%(최소)의 전류 전송 비율을 통해 각각 차별화 된다. TCLT 제품군의 모든 디바이스는 0.3pF의 매우 낮은 커플링 커패시턴트를 제공한다. 이들 디바이스는 무연이며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

온도 범위가 확대된 TCLT 옵토커플러 제품군의 샘플 및 양산 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 20주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Optocoupler
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account