VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社の新SMR1DZ/SMR3DZシリーズ抵抗器
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

ビシェイ社のSMR1DZ /SMR3DZ超高精度Zフォイルモールド抵抗器、 温度係数±0.05%/℃(標準)、定格電力PCR±5 ppm、 許容差±0.01%、静電放電(ESD)耐圧25,000V以上

特長は負荷寿命安定度±0.005%、 5Ω~80kΩの抵抗値範囲、フレキシブル端子構造など

ペンシルバニア州マルバーン市、 2007年10月 17日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新タイプのSMR1DZ/SMR3DZ超高精度Zフォイル表面実装モールド抵抗器を発表した。温度係数(TCR)が小さく(0~+60℃で±0.05 ppm/℃、-55~+125℃で±0.2 ppm/℃)、PCR(自己発熱による抵抗値の変化)特性に優れ(定格電力で±5 ppm)、厳しい許容差±0.01%を満足し、長期負荷安定度±0.005%を誇る。

これら新タイプの抵抗器はビシェイ社の革新的「Zフォイル」技術で製造され、周囲温度の変動に対する抵抗値の感度(TCR)や印加電力の変動に対する感度(PCR)が大幅に低減されている。Zフォイル技術では他の抵抗器技術と比較して1桁以上も高い画期的な安定度が得られるため、固定抵抗器として非常に高い精度が保証される。

フレキシブルな端子構造を採用し、熱膨張係数(CTE)の違が生む印刷基板からの応力伝達を最小化している。また抵抗値の範囲も5Ω~80kΩと広いため、機器の具体的な要件に合わせて任意の抵抗値および許容差を選択できる。

新抵抗器の主な用途は、高精度増幅器、高精度計装機器、医用/自動化試験装置、ハイエンドのステレオ装置、電子ビームを扱うスキャナや記録装置、あるいは軍用/宇宙/航空機システムやボーリング掘削機器、計装システムなど。

SMR1DZの定格電力は70℃で250mW、SMR3DZは同じく600mWで、両デバイスとも負荷寿命安定度は±0.005%(70℃、2000時間)、温度係数は0.1 PPM/℃未満、電流雑音は-40 dB以下、熱起電力も0.05μv/℃と低い。また立ち上がり時間はリンギングなしで0.1nsと高速で、無誘導性(0.08μH未満)やホットスポットのない設計が特長。優れたESD耐性で25 kV以上の静電放電に耐えるなど、高い信頼性が約束される。

新Zフォイル抵抗器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合のリードタイムは4~6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
Z-Foil
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account