![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales Neuer, ultra-hochgenauer Z-Foil-SMD-Spannungsteiler DSMZ von Vishay bietet typischen TCR-Gleichlauf von <0,1 ppm/ C (0 C bis +60 C), PCR-Gleichlauf von 5 ppm bei Nennleistung, Toleranzgleichlauf von ±0,01% und ESD-Festigkeit von über 25.000 VMalvern, Pennsylvania (USA) – 19. Oktober 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den neuen, ultrahochgenauen Z-Foil-SMD-SpannungsteilerDSMZ, der sich auszeichnet durch einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten von nur ±0,05 ppm/ºC (0ºC bis +60ºC) bzw. ±0,2 ppm/ºC (–55ºC bis +125ºC), einen hervorragenden PCR-Wert (∆R infolge von Eigenerwärmung) von nur 5 ppm bei Nennleistung, einen Toleranzgleichlauf von ±0,01% und einer Load-Life-Stabilität von ±0,005%. Der neue SpannungsteilerDSMZbasiert auf der revolutionären "Z-Foil"-Technologie von Vishay, die in Bezug auf Genauigkeit und Stabilität allen anderen derzeit verfügbaren Widerstandstechnologien überlegen ist. Die Z-Foil-Technologie reduziert ganz erheblich die Empfindlichkeit von Widerstandsbauelementen gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen (niedriges TCR) und Belastungsänderungen (niedriges PCR). Die Z-Foil-Technologie verbessert die Stabilität um eine Größenordnung im Vergleich zu anderen Widerstandstechnologien und ermöglicht Festwiderstände mit sehr hoher Genauigkeit. Der SpannungsteilerDSMZenthält zwei gepaarte Bulk-Metal®-Z-Foil-Widerstände in einem einzigen, oberflächenmontierbaren Gehäuse mit einer Grundfläche von 4,06 mm x 2,69 mm und einer Höhe von 1,60 mm. Das Widerstandsnetzwerk bietet eine Load-Life-Stabilität von ±0,005% über 2000 Stunden bei 70ºC, einen Widerstandsbereich von 100 Ω bis 10 kΩ (für die Einzelwiderstände), eine Belastbarkeit von 0,05 W pro Widerstand bei 70ºC und ein Stromrauschen von weniger als –40 dB; es widersteht elektrostatischen Entladungen bis 25.000 V. Darüber hinaus bietet es eine kurze Anstiegszeit von 1 bis 10 ns (je nach Widerstandswerten) ohne Überschwingen sowie ein induktionsfreies und Hot-Spot-freies Design. Typische Anwendungen für das neueDSMZ-Widerstandsnetzwerk sind: Messgeräte, Differenzverstärker, Brückenschaltungen, medizinische Geräte, Testsysteme und Systeme für militärische und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen. Das DSMZ-Widerstandsnetzwerk bietet bessere technische Daten als diskrete oder gepaarte Widerstände und beansprucht weniger Leiterplattenfläche; für Anwendungen mit ungewöhnlichen technischen Anforderungen werden kundenspezifische Versionen angeboten. Muster und Produktionsstückzahlen des neuenDSMZ-Widerstandsnetzwerks können ab sofort über Vishays Fastlane Prototype Service bezogen werden. Die Lieferzeit beträgt zwei bis fünf Tage für Prototypen und sechs Wochen für Produktionsstückzahlen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||