![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales ビシェイ社の新DSMZ表面実装Zフォイル超高精度抵抗分圧器、 温度係数トラッキング0.1ppm/℃以下(0~+60℃)、 定格電力でのPCRトラッキング5ppm、許容差マッチング±0.01%、 静電放電(ESD)耐圧25,000V以上ペンシルバニア州マルバーン市、 2007年10月 19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新タイプの表面実装DSMZ超高精度Zフォイル抵抗分圧器を発表した。0~+60℃で±0.05 ppm/℃、-55~+125℃で±0.2 ppm/℃と温度係数(TCR)が小さく、PCRトラッキング(自己発熱による抵抗値の変化)特性に優れ(定格電力で5 ppm)、許容差マッチング±0.01%、長期負荷安定度は±0.005%を満足する。 新しいDSMZ抵抗分圧器はビシェイ社の革新的な「Zベース」フォイル技術を利用している。この技術は、超高精度と安定度が要求される用途向けの従来の抵抗器製造技術を大きく引き離す最新技術。周囲温度の変動に対する抵抗値の感度(TCR)や印加電力の変動に対する感度(PCR)を大幅に低減するZフォイル技術により、他の抵抗器技術と比較して1桁以上も高い画期的な安定度が得られるため、固定抵抗器として非常に高い精度が保証される。 このDSMZ抵抗分圧器はバルクメタルZフォイル抵抗器のペア品を4.06 x 2.69 mm、高さ1.60 mmの表面実装パッケージ1個におさめたもの。この分圧器の特長は70℃、2,000時間で±0.005%の負荷時長時間安定度、個々の素子で100 Ω~10 kΩの抵抗値範囲、抵抗素子あたり70℃、0.05Wの定格電力、-40 dB以下の電流雑音、25,000 Vの静電放電(ESD)耐力など。 またこのDSMZは 1~10nsと高速(リンギングなし、抵抗値に依存)な立ち上がり時間や誘導性/ホットスポットのない設計も特長。 DSMZタイプの抵抗分圧器は計測用増幅器や差動増幅器、ブリッジネットワーク、ブリッジ回路のラジオアーム、医用機器や試験装置、軍用/航空宇宙システムなど様々な用途に利用できる。DSMZ抵抗分圧器は個別抵抗器やペア品の組み合わせよりも性能が向上し、基板上のスペースを有効に利用できる。また、非標準の特殊な技術要件や特殊用途向けの特注仕様にも応じられる。 DSMZ 抵抗分圧器のサンプルおよび製品はビシェイ社のFastlane Prototype Service経由で入手可能で、試作サンプルの納期は2~5日、製品の納期は6週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||