VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이의 새로운 DSMZ 초고정밀 Z-Foil 표면실장형 전압 디바이더
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

비쉐이, 새로운 DSMZ 초고정밀 Z-Foil 표면실장형 전압 디바이더 출시: <0.1ppm/°C (0°C ~ 60°C)의 일반 TCR 트랙킹, 정격 전력에서 5ppm의 PCR 트랙킹, ±0.01%의 허용오차 매치 및 25,000V 이상의 정격 정전방전(ESD)와 결합

2007년 10월 19일 펜실베니아 멜번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 오늘 새로운 DSMZ 초고정밀 Z-Foil 표면실장형 전압 디바이더를 개발했다고 발표했다. 이 제품은 TCR 값은 0°C ~ +60°C의 온도 범위에서 ±0.05 ppm/°C, −55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 ±0.2 ppm/°C이며, 정격 전력에서 5ppm의 PCR 트랙킹(“자체 발열로 ∆R”), ±0.01%의 허용오차 매치, ±0.005%의 부하 수명 안정성(Load life stability)을 특징으로 한다.

비쉐이의 혁신적인 ‘Z-기반’ foil 기술을 바탕으로 한 새로운DSMZ 전압 디바이더는 초고정밀 및 안정성을 요구하는 애플리케이션을 위한 것으로 현재 시장에 출시되어 있는 모든 다른 저항 기술을 능가한다. Z-Foil은 주위의 온도 변화(TCR) 및 적용된 전력 변화(PCR)에 대한 저항 부품의 민감도를 현저히 감소시켜 다른 저항 기술에 비해 안정성을 몇 배 향상시킨다. 이를 통해 설계자들은 고정 저항 애플리케이션에서 높은 수준의 정확도를 제공할 수 있다.

The DSMZ 전압 디바이더는 면적4.06mm x 2.69mm, 높이1.60mm의 단일 표면실장형 패키지가 특징으로, 매칭된 Bulk Metal® Z-Foil 저항 쌍을 제공한다. 디바이스는 70°C에서 2천 시간 동안 ±0.005%의 부하수명 안정성, 저항 당 100Ω ~ 10kΩ의 저항 범위, 70°C에서 저항 당 0.05W의 정격 전력, -40dB미만의 전류 잡음 및 25,000V의 ESD 내성을 가진다. DSMZ는 링잉(ringing) 없이 1 ~ 10ns(저항값에 따라) 범위 안에서 빠른 상승 시간을 제공하며, 무유도(non-inductive) 및 넌핫스팟(non-hot-spot) 설계가 특징이다

새로운DSMZ 전압 디바이더는 계측 장비 및 차동 앰프, 브리지 네트워크, 브리지 회로의 라디오 암(Radio arm), 의료 및 테스트 장비와 군사 및 항공우주 시스템과 같은 곳에서 사용될 수 있다. DSMZ는 개별 저항 및 매칭 페어보다 성능이 더 뛰어나고 보드 공간을 더 효율적으로 이용하여, 비표준 기술 및 애플리케이션의 요구에 부합하는 맞춤형 버전도 제공한다.

DSMZ 전압 디바이더의 샘플 및 양산용 제품은 비쉐이의 Fastlane Prototype Service를 통해서 바로 구매 가능하며, 프로토타입 샘플의 경우 공급까지 2-5일 정도, 대량 주문 시 6주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

Bulk Metal 는 Vishay Intertechnology, Inc의 등록 상표이다.

 
DSMZ
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account