Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue PTC-Thermistoren von Vishay bieten direkten Netzanschluss und Oberflächentemperaturen von 100ºC bis 200ºC für Heizungsapplikationen

Selbstregelnde PTC-Thermistoren minimieren die Bauteilanzahl und Bauteilkosten in Heizanwendungen


PTCHP

Products mentioned:

PTCHP
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) - 24. Oktober 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von selbstregelnden PTC- (Positive Temperature Coefficient) Thermistoren für Heizanwendungen.

Die direkt geheizten PTC-Thermistoren der SeriePTCHPwurden optimiert für den Einsatz als Heizelemente in Haushaltgeräten wie thermische Aktoren, Insektenvernichter, Parfümzerstäuber und kleine Warmhalteplatten. Die selbstregelnden Thermistoren machen einen Thermostaten oder sonstige Steuerschaltungen überflüssig und minimieren dadurch die Anzahl der benötigten Bauteile und die damit verbundenen Kosten.

Die PTC-Thermistoren der FamiliePTCHPhaben einen Widerstandswert von 1200 Ω bei +25ºC mit einer Toleranz von ±35% und sind für eine Nennspannung von 230 VAC und eine maximale Spannung von 265 VAC spezifiziert. Die Thermistoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC und für Oberflächentemperaturen von 100ºC bis 200ºC ausgelegt.

Die Bauteile besitzen eine klemmfähige Ag-Metallisierung und erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Die neuen PTC-Thermistoren sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword