![]() |
|
||||||
|
|
温度定格100℃~200℃の加熱機器用サーミスタ部品点数と加熱機器のコスト削減を可能にする自動調節式デバイスペンシルバニア州マルバーン市、2007年10月 24日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、加熱機器に利用される自動調節式PTC (正温度係数)サーミスタの新シリーズを発表した。 新しい直接加熱タイプのPTCHPシリーズはサーマルアクチュエータ、殺虫剤や香水の気化器、小型加温板など家電製品の加熱素子として最適で、温度の調節が必要な製品に使われ、サーモスタットや制御回路が不要なため部品点数が減って低コスト化が可能になる。 このPTCHPデバイスは温度+25℃での抵抗値が1200Ω(許容差±35%)で、定格電圧AC230V、最大定格電圧AC265V。動作温度範囲は-40℃~+85℃で、定格表面温度は100℃~200℃。 銀蒸着により端子のクランプ性に優れ、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合している。 新シリーズPTCサーミスタのサンプルおよび製品は即納が可能で、量産時の納期は8~10週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||