![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이 새로운 PTC 서미스터, 히팅 애플리케이션을 위해 100 °C ~ 200 °C 표면 온도에서 주 전압 동작 제공자동 온도 조절 디바이스, 히팅 애플리케이션의 부품 수 및 가격 최소화2007년 10월 24일 펜실베이나 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 히팅(heating) 애플리케이션을 위한 새로운 자동 온도 조절 PTC(positive temperature coefficient) 서미스터(thermistor) 제품군을 발표했다. 직접 가열PTCHP시리즈 디바이스는 서멀 액추에이터, 살충제 및 방향 물질 기화기 그리고 소형 보온판 같은 가전 기기의 주요 발열체로 사용될 수 있도록 최적화 되어 있다. 이 자동 온도 조절 서미스터는 열의 양에 대한 제어가 필요한 설계에서 부품의 수 및 전체적인 가격을 최소화하고, 서모스탯(thermostat) 및 다른 제어 회로의 필요성을 없앴다. 새로운PTCHP디바이스는 허용오차가 ±35%이고 +25°C에서 1200Ω의 저항을 제공하며, 230VAC 정격 전압 및 최대 265VAC 전압을 특징으로 한다. 서미스터는 -40°C ~ +85°C 온도 범위 안에서 동작이 가능하게 설계되었고, 표면 온도는 100°C ~ 200°C이다. 또, 클램핑(clamping)에 적합한 은 증착(Ag-metallization)이 특징이며, RoHS2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다. PTC 서미스터의 새로운 제품군 샘플 및 양산용 제품은 현재 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 8 ~ 10주의 시간이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||