VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 PTC 热敏电阻面
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/thermistors/sales
 

Vishay 新型 PTC 热敏电阻面向加热应用提供电源电压操作, 其表面额定温度范围介于 100°C~200°C

自调节器件可将加热应用中的部件数及成本降至最少

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出面向加热应用的新系列自调节 PTC(正温度系数)热敏电阻。

这些直接加热的 PTCHP系列器件已进行了优化,可用作热致动器、杀虫剂与香水喷雾器及小型保温板等家电中的加热元件。这些自调节热敏电阻可在需要控制热量的设计中将部件数及总体成本降至最低,并且消除了对恒温器或其他控制电路的需要。

PTCHP在 +25°C 时提供了 1200Ω 的电阻值,容差为 ±35%,这些器件规定的额定电压为 230VAC,最大电压为 265VAC。这些热敏电阻的工作温度范围介于 -40°C~+85°C,额定表面温度范围介于 100°C~200°C。

这些器件采用适于钳位的镀银技术,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 规范。

目前,新系列 PTC 热敏电阻的样品及量产批量已可提供。量产批量的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
PTCHP
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account