|
For more information: Vishay 新型 PTC 热敏电阻面向加热应用提供电源电压操作, 其表面额定温度范围介于 100°C~200°C自调节器件可将加热应用中的部件数及成本降至最少
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出面向加热应用的新系列自调节 PTC(正温度系数)热敏电阻。 这些直接加热的 PTCHP系列器件已进行了优化,可用作热致动器、杀虫剂与香水喷雾器及小型保温板等家电中的加热元件。这些自调节热敏电阻可在需要控制热量的设计中将部件数及总体成本降至最低,并且消除了对恒温器或其他控制电路的需要。 该PTCHP在 +25°C 时提供了 1200Ω 的电阻值,容差为 ±35%,这些器件规定的额定电压为 230VAC,最大电压为 265VAC。这些热敏电阻的工作温度范围介于 -40°C~+85°C,额定表面温度范围介于 100°C~200°C。 这些器件采用适于钳位的镀银技术,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 规范。 目前,新系列 PTC 热敏电阻的样品及量产批量已可提供。量产批量的供货周期为 8~10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|