![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales ビシェイ社のTSOP85シリーズ赤外レシーバモジュール、 小型サイズの上向き/横向きSMDパッケージで業界最高の感度サイズ比7種の標準キャリア周波数(30kHz~56kHz)と 広い供給電圧範囲(2.7V~5.5V)のロングレンジ用デバイスペンシルバニア州マルバーン市、2007年10月 26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、感度サイズ比が業界最高となる表面実装タイプ赤外(IR)レシーバモジュールを発表した。 赤外光によるリモートコントロール、データ伝送、光バリアなどのロングレンジ化を可能にする新TSOP85..シリーズは、超小型部品を必要とする携帯機器用で、主にノートPCやデジタルカメラ、ビデオ機器、音楽/ビデオプレーヤ、ナビゲーション機器などの小型携帯デバイスに使われる。 光モジュールの場合、サイズを小さくするとそれに伴いレンズも小さくなるため感度が低下し、到達距離も短くなる。このTSOP85..シリーズでは2個目のレンズ/フォトダイオードの追加でその影響を克服しており、またレンズを2個使うことでレンズ1個の場合に比べ受光角も拡大している。 TSOP85..レシーバモジュールは2個のフォトデテクタと1個のプリアンプを組み合わせた構成で、上向きと横向きの2種類の表面実装パッケージがある。このデバイスは取付け面積が小さく、また高さは上向きタイプが3.3mm、横向きタイプはわずか2.74mmで、省スペースを第一に考慮する用途に最適。 TSOP85..シリーズは供給電圧範囲が2.7V~5.5Vと広く、また短バースト伝送コード(1バーストあたり最小で6サイクル)による動作、最高4,000bpsのデータレート、厳しい環境ノイズに耐えるタイプなど各種のバージョンで提供される。 このシリーズに含まれるデバイスの周波数は、いずれも7種の標準キャリア周波数(30kHz~56kHz)から選択でき、また自動利得制御(ASGC)機能も内蔵されているほか、光雑音やその他の外乱にも耐える設計となっている。 TSOP85..シリーズ赤外レシーバモジュールのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは6週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||