Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, SMD IR 리시버 모듈의 TSOP85.. 시리즈 출시: 컴팩트한 탑 또는 사이드뷰 패키지에서 업계 최고의 감도 대 사이즈 비 제공

장거리 제품으로, 2.7V ~ 5.5V의 광범위한 공급 전압 범위 및 30kHz에서 최대 56kHz까지 7개 표준 반송파 주파수 제공


TSOP85..

Products mentioned:

TSOP85..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 10월 26일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계에서 최고로 높은 감도 대 사이즈 비(sensitivity-to-size ratio)를 제공하는 새로운 표면 실장형 적외선 수신기 모듈 시리즈를 발표했다.

적외선 원격 제어와 데이터 전송 및 광 배리어(light barrier) 애플리케이션의 장거리 동작을 위해 설계된 새로운 TSOP85.. 시리즈는 초소형 프로파일 전자 부품을 필요로 하는 휴대용 시스템을 위해 고안되었다. 이들 제품은 일반적으로 노트북, 디지캠 및 비디오 장비, 뮤직 및 비디오 플레이어, 네비게이션 기기를 포함해 소형 휴대용 디바이스와 같은 최종 제품들에 이용된다.

광 모듈에서 패키지의 사이즈를 줄이면 렌즈 사이즈도 같이 줄어 감도 및 레인지(range)가 감소된다. 하지만, TSOP85.. 시리즈는 포토다이오드 및 렌즈를 하나 더 추가함으로써 이러한 결과를 억제시켰다. 또, 2개의 렌즈를 배치함으로써 한 개 렌즈를 이용했을 때보다 더 수신 각도가 더 넓어졌다.

TSOP85.. 리시버 모듈은 탑 또는 사이드뷰 표면 실장형 패키지에 2개의 광검출기(photodetector)와 프리앰프 1개를 통합했다. 이 디바이스는 탑뷰의 높이가 3.3mm, 사이드뷰의 높이는 2.74mm 밖에 되지 않는 컴팩트한 풋프린트를 제공해 공간 절약이 최우선으로 요구되는 애플리케이션에 적합하다.

TSOP85..시리즈는 2.7V ~ 5.5V 범위의 보드 공급 전압을 제공하는 특징 외에도, 쇼트 버스트(short burst, ≥ 6 사이클/버스트) 전송 코드 및 최대 4000bit/s의 데이터율에서 동작 가능한 버전과 극심한 환경 잡음에서도 견딜 수 있는 버전을 제공한다.

이 시리즈의 모든 디바이스는 30kHz에서 최대 56kHz 범위 내 7개의 표준 캐리어 주파수대에서 사용 가능하고, 내부 자동이득조절(AGC, Automatic Gain Control) 회로가 탑재되어 있어 광 잡음 및 기타 주변 장애에 대해 더욱 강한 내성을 제공한다.

현재 TSOP85.. 적외선 리시버 모듈의 샘플 및 양산용 제품은 바로 구매할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 6주 정도의 시간이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword